Approvvigionamento di acqua potabile

Approvvigionamento di acqua potabile

Automazione completa

Scoprite le nostre innovative soluzioni, dalla raccolta dell'acqua naturale alla distribuzione nelle rete locale.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Estrazione dell'acqua
    Estrazione dell'acqua

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per impianti a tetto per il monitoraggio e la protezione da correnti atmosferiche e sovratensioni.

  • Rimozione delle particelle in sospensione
    Rimozione delle particelle in sospensione

    Le soluzioni di Phoenix Contact permettono di regolare l'unità di dosaggio in funzione della portata dell'acqua e di rilevare tutti i valori di misurazione pertinenti.

  • Ossidazione
    Ossidazione

    Phoenix Contact offre sistemi ridondanti, dal livello di campo al controllore, per l'affidabile controllo e monitoraggio del processo di ossidazione.

  • Disinfezione, addolcimento e trattamento delle acque fangose
    Disinfezione, addolcimento e trattamento delle acque fangose

    Phoenix Contact offre prodotti e soluzioni che soddisfano le disposizioni di legge e gli elevati requisiti relativi alla qualità dell'acqua.

La qualità dell'acqua potabile è soggetta a severi requisiti di legge. I gestori degli impianti di trattamento delle acque hanno la responsabilità di garantire alla popolazione la sicurezza di approvvigionamento e il rispetto del quadro normativo. La diversa qualità dell'acqua naturale e la protezione delle risorse idriche dalle impurità pongono costantemente i gestori davanti a nuove sfide.

Phoenix Contact offre un sistema completo che garantisce un affidabile trattamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua.

Panoramica: approvvigionamento idrico

Panoramica: approvvigionamento idrico

Soluzioni per l'approvvigionamento di acqua potabile in totale sicurezza: dalla raccolta dell'acqua fino alla distribuzione di acqua potabile

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55