Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione

Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione

Dati meteorologici sotto controllo

Con la stazione meteorologica di Phoenix Contact siete sempre informati sulle prestazioni del vostro impianto fotovoltaico.

Torna a Impianti a terra

Categorie

I gestori degli impianti fotovoltaici vorrebbero rimanere costantemente informati, ovunque si trovino, sull'efficienza energetica e l'affidabilità dei loro impianti a terra. Un dato importante è la Performance​ Ratio, che definisce il rapporto tra il rendimento energetico effettivo e il possibile rendimento teorico dell'impianto.

La diminuzione inaspettata di questo valore indica un errore nell'impianto. Le stazioni meteorologiche misurano 24 ore su 24 dati importanti, quali l'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura. Questi dati vengono impiegati per il calcolo della Performance Ratio.

I vantaggi

  • Costi di progettazione e funzionamento ridotti al minimo grazie alle soluzioni intelligenti per l'automazione
  • Semplice connessione Plug and Play dei sensori meteorologici
  • Possibilità di connettere il sensore per il rilevamento della temperatura
  • Adatto a ogni applicazione: dalla semplice interfaccia operatore alla soluzione SCADA
  • Funzionamento intuitivo, grazie alla chiara interfaccia grafica

Rilevamento dei dati meteorologici

Grazie alla vasta gamma di sensori ambientali di Phoenix Contact che possono essere direttamente connessi al nostro sistema di controllo tramite Modbus, offriamo stazioni meteorologiche compatte su misura per le vostre esigenze. I sensori già parametrizzati sono disponibili per la trasmissione dei dati meteorologici.

Collegamento

Stazione meteorologica in un impianto fotovoltaico  

Condivisione dei dati rilevati dal sensore attraverso Modbus​ con certificazione SunSpec

La stazione meteorologica di Phoenix Contact è universale e può connettere fino a undici sensori comuni tramite interfacce standard.

Inoltre tutti i componenti elettrici della stazione sono protetti dalle sovratensioni in modo affidabile.

Messa in funzione

Interfaccia web per la parametrizzazione di una stazione meteorologica  

Parametrizzazione della stazione meteorologica semplificata mediante interfaccia web

La configurazione dei singoli sensori avviene semplicemente tramite interfaccia web. Di conseguenza, per la messa in servizio della stazione meteo non sono necessarie conoscenze di programmazione.

I dati meteorologici rilevati vengono salvati localmente sul controllore e possono essere richiamati all'occorrenza.

Visualizzare

Per l'implementazione di varie attività di visualizzazione, offriamo un software flessibile e facile da usare. Per la rappresentazione delle vostre applicazioni di visualizzazione è necessario solo un browser convenzionale. Inoltre, Phoenix Contact offre funzionalità SCADA e supporto multi touch per un comodo utilizzo su dispositivi intelligenti.

Trasmissione dei dati

Alimentazione e controllo allinterno dellapplicazione  

Interfacce per la trasmissione dei dati ad un sistema SCADA

Per consentire una connessione semplificata ad un sistema SCADA, i dati meteorologici vengono messi a disposizione in un formato dati standardizzato come Modbus, PROFINET, SunSpec® o trasmessi via Ethernet.

È possibile accedere alla stazione meteorologica, in ogni momento, grazie all'interfaccia web integrata nella rete degli impianti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Stazione meteorologica per impianti fotovoltaici a terra

Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm:path:/chit/web/main/solutions/subcategory_pages/Solar_solutions_for_weather_data_acquisition/65c3cfcc-d186-4ac2-b67f-56f3c4e597dd