Torna alla panoramica

novità

Soluzione Wireless per dati e segnali – box outdoor da 900 MHz per segnali I/O

La gamma di prodotti Radioline viene ampliata con un box Outdoor da 900 MHz nel quale viene integrato un modulo I/O con ingressi e uscite digitali. La custodia NEMA 4X è ideale per essere installata nell'ambiente esterno.

Caratteristiche principali

  • Modulo radio: 900 MHz
  • 6 canali I/O integrati
  • Utilizzabile nel Nord America e in Canada
  • Portata fino a 32 km
  • Range temperature ambiente: -40 °C … +65 °C
  • Alimentazione: 10,8 V DC … 30,5 V DC o 100 V AC … 240 V AC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55