Torna alla panoramica

novità

Soluzione Wireless per dati e segnali – soluzione modulare per l'utilizzo outdoor

La combinazione di apparecchi di attivazione Outdoor Radioline può essere installata direttamente all'aperto per trasmettere segnali I/O o dati seriali in modo semplice e rapido via radio. I moduli radio e il tipo e il numero di moduli di espansione I/O sono selezionabili all'atto dell'ordinazione.

I vantaggi

  • Scatola di comando completamente precablata con elemento di rete integrato, protezione contro la sovratensione, modulo radio selezionato e moduli di espansione I/O
  • Connessione rapida e semplice dell'alimentazione di tensione e dei segnali I/O
  • Utilizzo negli spazi Outdoor grazie alla custodia IP66 resistente ai raggi UV e agli urti
  • Flessibilità nell'utilizzo grazie a coperture di rete fino a svariati chilometri

Caratteristiche principali

  • Modulo radio (selezionabile): 868 MHz, 900 MHz o 2.400 MHz
  • Ampliabile con un massimo di tre moduli di espansione I/O a scelta
  • Incl. avvitamenti del cavo M20, passaggio per antenne ed elemento di compensazione della pressione
  • Range temperature ambiente: -25 °C … +55 °C
  • Componente di rete universale: 100 V AC ... 240 V AC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55