Dispositivi di protezione Tipo 3

Protezione contro le sovratensioni Tipo 3

Potente protezione dei terminali

Proteggete i vostri terminali più sensibili con le affidabili protezioni contro le sovratensioni Tipo 3 di Phoenix Contact.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Dispositivi di protezione Tipo 3

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per la protezione dei terminali sensibili è necessaria un'apposita protezione Tipo 3 come terzo e ultimo livello di protezione. Prerequisito essenziale: nella rete secondaria deve essere preinstallata una protezione contro le sovratensioni Tipo 2.

I vantaggi

  • Utilizzo versatile grazie all'affidabile protezione per applicazioni in AC e DC
  • Elevata sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico grazie al dispositivo di separazione
  • Aggiornamento costante sullo stato dello scaricatore tramite l'indicazione di stato ottica e meccanica e la segnalazione da remoto
  • Manutenzione semplificata grazie al collegamento ad innesto dei dispositivi di protezione

PLUGTRAB SEC – utilizzo universale

Dispositivi di protezione Tipo 3 con connessione Push-in  

Dispositivi di protezione Tipo 3 – PLT-SEC-...-PT

Proteggete le applicazioni in AC e DC con le affidabili protezioni contro le sovratensioni Tipo 3 PLUGTRAB SEC di Phoenix Contact. Il dispositivo di separazione interno offre elevata sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico. Aumentate la durata e la disponibilità degli impianti, grazie all'ottimale protezione della vostra linea di alimentazione industriale. La connessione Push-in di Phoenix Contact consente un'installazione rapida e senza l'utilizzo di utensili. Il collegamento ad innesto dei dispositivi consente di effettuare operazioni di manutenzione e controllo con praticità.

Tutte le caratteristiche in breve:

  • Affidabile protezione per alimentatori industriali basata su varistore
  • Connessione Push-in o a vite, in base alle esigenze
  • Indicazione di stato ottica e segnalazione da remoto a potenziale zero per il monitoraggio dello stato operativo
  • Utilizzabile ovunque nel mondo

BLOCKTRAB

Dispositivi di protezione Tipo 3 per prese elettriche - BLOCKTRAB  

Dispositivi di protezione Tipo 3 per prese elettriche - BLOCKTRAB

La nostra protezione per prese elettriche può essere integrata in svariati interruttori standard. La nostra protezione per prese elettriche può essere integrata in svariati interruttori standard. Pertanto, la protezione contro le sovratensioni può essere installata in scatole di dispositivi sottili e profonde in modo semplice e rapido. Le utenze collegate rimangono in funzione anche se il dispositivo di protezione si sovraccarica a causa di una connessione parallela.

  • Dispositivo di separazione termico sicuro
  • Segnalazione acustica in caso di sovraccarico
  • Utilizzo delle utenze collegate anche in caso di sovraccarico

TERMITRAB

La più compatta protezione contro le sovratensioni Tipo 3 per tensioni nominali di 24 V - TERMITRAB  

La più compatta protezione contro le sovratensioni Tipo 3 per tensioni nominali di 24 V - TERMITRAB

Con la più compatta protezione contro le sovratensioni Tipo 3 è possibile proteggere l'alimentazione a 24 V di terminali, come I/O o controllori. Il design compatto di soli 6 mm consente di risparmiare spazio all'interno dell'installazione. I nostri moduli di protezione ad innesto consentono di controllare e sostituire i dispositivi in modo semplice.

  • Risparmio di spazio nell'installazione
  • Affidabile livello di protezione
  • Connessione Push-in o a vite, in base alle esigenze
  • Separazione in totale sicurezza e segnalazione in caso di sovraccarico

MAINTRAB

Dispositivi di protezione Tipo 3 come adattatore intermedio prima del terminale  

Dispositivi di protezione Tipo 3 come adattatore intermedio prima del terminale

Gli adattatori per prese di corrente sono ideali per potenziare la protezione contro le sovratensione dei terminali elettronici. Un LED verde segnala la funzione di sovratensione del dispositivo di protezione. In questo modo, tutte le utenze collegate saranno protette al meglio. Gli adattatori intermedi consentono di proteggere allo stesso tempo l'alimentazione e un'ulteriore interfaccia contro le sovratensioni.

  • Semplice da aggiungere in installazioni esistenti
  • Dispositivo di separazione sicuro
  • Accessori necessari inclusi
  • Disponibilità di varianti specifiche per il paese di destinazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici