Torna alla panoramica

novità

Server e Gateway di dispositivi seriali – integrazione di dispositivi Modbus in PROFINET

La serie di prodotti di server e Gateway per dispositivi seriali è stata ampliata con quattro varianti e comprende ora 28 articoli. I nuovi convertitori di protocollo Modbus-to-PROFINET consentono l'integrazione degli slave Modbus in una rete PROFINET.

I vantaggi

  • Integrazione di dispositivi Modbus nella rete PROFINET
  • Comunicazione nella rete in totale sicurezza grazie alla cifratura AES a 256 bit
  • Semplice configurazione grazie alla gestione Web Based
  • Potenti opzioni per la diagnostica delle porte
  • Utilizzo universale di ogni singola porta, a scelta come RS-232, RS-485 o RS-422

Caratteristiche principali

  • Fino a quattro porte seriali per dispositivo
  • Fino a due porte Ethernet per dispositivo
  • Range di temperatura esteso: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55