Torna alla panoramica

novità

Morsetti universali per conduttori in alluminio – installazione rapida, semplice e sicura

Nei morsetti UBAL Al/Cu possono essere utilizzati conduttori in alluminio e rame. Grazie alle camere di contatto prelubrificate, il collegamento di conduttori in alluminio è più semplice e l'assenza di manutenzione della connessione a vite è garantita.

I vantaggi

  • Ideali per conduttori in alluminio e in rame rigidi e a più fili
  • Montaggio di processo semplificato grazie agli antiossidanti nei punti di connessione
  • Sicurezza elevata grazie ai tappi di protezione da contatto per parti di morsetti conduttive
  • Collegamento ottimale del conduttore con coppia di serraggio attraverso la vite esagonale
  • Montabile su guide di supporto standard (eccetto UBAL 240) o direttamente sulla piastra di montaggio

Caratteristiche principali

  • Testato contro il cortocircuito a norma EN 61238-1, classe A
  • Tensione: 1.000 V
  • Temperatura di esercizio: 90 °C
  • Sezione conduttore Al: 6 mm² … 240 mm²
  • Sezione conduttore Cu: 2,5 mm² … 240 mm²
  • Corpi morsetti in alluminio zincato
  • Omologato tramite UL

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55