Torna alla panoramica

novità

Sistema di connettori di prova per supporti di gruppi da 19" – prova sicura e semplice

Fino a otto connettori a innesto di prova del FAME RACK inseribili nei supporti per gruppi da 19" a norma IEC 60297-3. I connettori a innesto di prova e le spine di prova dispongono della tecnica di collegamento a barriera per capocorda ad anello, hanno una struttura modulare e utilizzano gli accessori di sistema CLIPLINE complete.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
  • Sicurezza elevata grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato automatico
  • Esecuzione sicura grazie ai punti di scatto all'azionamento del connettore
  • Montaggio rapido grazie a gruppi preconfezionati per due, tre e quattro unità di altezza su rack da 19"
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta e a connettori di prova femmina di prova disposti in modo sfalsato

Caratteristiche principali

  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 24 A
  • Tecnica di collegamento a barriera con viti per capocorda ad anello o a forcella
  • Cortocircuito del trasformatore e ponticellamento punti a stella con ponticelli standard ad innesto
  • Numero di poli: modulare fino a 18 poli
  • Copertura con o senza contatto di stato
  • Risparmio di spazio: otto connettori a innesto di prova su rack da 19"

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55