Torna alla panoramica

novità

Morsetti fusibili con connessione a vite – protezione semplice di tutte le applicazioni

I morsetti portafusibili a leva della serie UK offrono il corretto porta fusibile per differenti ambiti applicativi. Con un amperaggio fino ad un massimo di 32 A e una potenza dissipata fino ad un massimo di 4 W, sono perfetti per le applicazioni standard o fotovoltaiche più impegnative fino a 1000 V.

I vantaggi

  • Variante fotovoltaica fino a 1000 V a norma IEC 60269-6
  • Aperture fusibile facilmente accessibili
  • Sostituzione pratica degli inserti fusibile
  • Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alla visualizzazione di stato a LED
  • Possibilità di ponticellamento semplificata

Caratteristiche principali

  • Connessione a vite classica
  • Tensione continua: 1000 V
  • Corrente: 32 A
  • Fino a 4 W di potenza dissipata possibile
  • Distanziale utilizzabile per elevati requisiti termici

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55