Torna alla panoramica

novità

Sistema compatto di connettori di prova – prova sicura e semplice

Il sistema di connettori di prova FAME 3 SL completa il sistema FAME 3 esistente con una variante compatta. Esso si caratterizza per il montaggio a scatto semplificato dei connettori di prova nella parete di montaggio. La spina di prova codificata e a scatto è realizzata anche in modalità salvaspazio.

I vantaggi

  • Il semplice riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione permette di risparmiare tempo durante le prove
  • Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato automatico
  • Versione compatta del blocco di prova e del connettore per un montaggio a parete a risparmio di spazio
  • Esecuzione sicura della prova grazie alla versione del connettore codificata e a scatto
  • Assegnazione rapida della funzione grazie alla siglatura a colori

Caratteristiche principali

  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 30 A
  • Tecnica di collegamento a barriera per capocorda ad anello e a forcella
  • Cortocircuito del trasformatore con ponticelli standard ad innesto confezionabili liberamente
  • Numero di poli: modulare fino a 6 poli

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55