Torna alla panoramica

novità

Router radiomobile mGuard – comunicazione Highspeed negli USA

I Security Router proteggono le reti industriali dagli attacchi informatici. I nuovi Security Router permettono collegamenti dati ad elevata velocità tramite reti in 4G (LTE) negli USA. Sono quindi particolarmente indicati per le applicazioni infrastrutturali e la manutenzione di macchine da remoto.

I vantaggi

  • Prestazioni elevate grazie al collegamento dati in 4G (LTE)
  • Semplicità nella configurazione grazie a sistemi di gestione centrali
  • Compatibile con mGuard Secure Cloud
  • Integrazione facilitata grazie a Switch Ethernet integrati
  • Rapidità e facilità della messa in servizio, degli aggiornamenti e della sostituzione della apparecchiature tramite la scheda di memoria SD

Caratteristiche principali

  • Connessioni 4G (LTE) fino a 150 MBit/s
  • Stateful Inspection Firewall
  • Slot per scheda di memoria SD
  • Custodie in metallo
  • Range di temperatura: -40°C … +60°C
  • Estensione delle funzioni per Deep Packet Inspection disponibile come opzione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

mGuard Cyber Security su Twitter

Seguiteci! Tutte le novità sui temi Cyber Security, Remote Services e molto altro ancora.

mGuard Cyber Security su Twitter
mGuard Cyber Security su Twitter

Alimentatori robusti

Nuovi, affidabili, perfetti per la costruzione macchine.

Alimentatori robusti
Per saperne di più