Torna alla panoramica

novità

Morsetti sensore/attuatore con connessione Push-in – connessione di sensori con risparmio di spazio

I morsetti iniziatori/attuatori larghi 3,5 mm offrono la possibilità di connettere sensori con due uscite di segnale con un notevole risparmio di spazio. Durante questa operazione tutte le connessioni sensore, inclusi i PE, vengono cablate su un solo morsetto.

I vantaggi

  • Alimentazione flessibile e ponticellamento con morsetti di alimentazione della stessa forma
  • Marcatura univoca grazie all'etichettatura di tutti i livelli
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia ad innesto diretto Push-in, senza la necessità di utensili
  • Utilizzo degli accessori standard CLIPLINE complete
  • Cablaggio salvaspazio di iniziatori e attuatori bipolari in un solo morsetto componibile

Caratteristiche principali

  • Spessore morsetto: 3,5 mm
  • Connessione Push-in
  • Connessione per sensori bipolari
  • Massima densità di segnale
  • Tensione: 250 V
  • Corrente: 13,5 A

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55