Torna alla panoramica

novità

Morsetti componibili con connessione Push-in – collegamento laterale, panoramica migliore

PTV, questa è la serie di morsetti componibili con connessione Push-in laterale. Il collegamento laterale garantisce un cablaggio chiaro in spazi ridotti e una migliore identificazione delle marcature di cavi e collegamenti.

I vantaggi

  • Inserimento laterale del conduttore per una migliore identificazione e marcatura del collegamento
  • Cablaggio chiaro senza raggi di curvatura
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia ad innesto diretto Push-in, senza la necessità di utensili
  • Principio di collegamento e guida cavo autoesplicativi
  • Utilizzo degli accessori standard CLIPLINE complete

Caratteristiche principali

  • Connessione Push-in verticale
  • Tensione fino a 800 V
  • Corrente fino a 28 A
  • Sezione fino a 4 mm²
  • Possibilità di ponticellamento e di prova

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55