Torna alla panoramica

novità

Morsetti di potenza con connessione Power-Turn – collegamento pratico di cavi di grandi dimensioni

I morsetti di potenza a molla PTPOWER con sistema di collegamento Power-Turn offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni fino a 185 mm².

I vantaggi

  • Facilità e rapidità di collegamento con la tecnica Power-Turn
  • Facile presa di tensione con i morsetti a scatto
  • Montaggio flessibile grazie alle varianti per montaggio diretto o su guida di supporto
  • Riduzione dei costi di montaggio grazie ai blocchi morsetti preassemblati
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale della serie CLIPLINE complete

Caratteristiche principali

  • Sistema di collegamento Power-Turn
  • Tensione: 1.500 V
  • Corrente: 309 A
  • Sezione conduttore: 95 mm² … 185 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55