Torna alla panoramica

novità

Morsetti componibili a innesto con connessione Push-in – modulari e compatti

Con i morsetti componibili a innesto a più piani COMBI è possibile effettuare l'installazione e la messa in servizio in modo flessibile e con notevole risparmio di spazio. Dalla scatola di comando fino all'impianto completo, non è più possibile concepire applicazioni modulari moderne senza soluzioni a innesto.

I vantaggi

  • Ingresso cavi ottimizzato grazie alla struttura obliqua
  • Siglatura comprensibile grazie alla superficie di marcatura centrale per ciascun livello
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta con uno spessore morsetto di soli 3,5 mm
  • Ripartizione semplice del potenziale grazie al doppio vano di ponticellamento

Caratteristiche principali

  • Connessione Push-in
  • Connessione a innesto COMBI standard
  • Sistema di codifica integrato
  • Tensione: 500 V
  • Corrente: 16 A
  • Sezione fino a 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55