Torna alla panoramica

novità

Morsetti sezionatori con connessione Push-in – sezionamento sicuro e pratico

I morsetti di sezionamento con connessione Push-in sono caratterizzati dalla tecnologia di connessione e dall'elemento di separazione. In questo modo lo stato di attivazione è sempre ben identificabile. I morsetti sezionatori sono caricabili fino a 32 A e sono previsti per tensioni fino a 1.000 V.

I vantaggi

  • Cablaggio senza utensili di conduttori rigidi e flessibili
  • Test sicuri e rapidi con connettori di prova integrati da 4 mm
  • Ripartizione flessibile del potenziale grazie ai vani di ponticellamento su entrambi i lati
  • Il design robusto dei connettori di interruzione e dei morsetti sezionatori consente l'uso in ambienti difficili
  • Le superfici di marcatura piatte permettono una buona identificabilità in ciascun contesto di montaggio

Caratteristiche principali

  • Connessione Push-in
  • Tensione: 1.000 V
  • Corrente: 32 A
  • Sezione nominale conduttore flessibile: 6 mm²
  • Sezione nominale conduttore rigido: 10 mm²
  • Esecuzione compatta: 10,2 mm
  • Connettore di interruzione da 180° inseribile in posizione di stazionamento
  • Connettore di interruzione con piastrine colorate per la visualizzazione dello stato di attivazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55