Torna alla panoramica

novità

Espansione PLC per PLCnext Control – interfaccia Ethernet aggiuntiva

Il modulo fornisce un'interfaccia Ethernet aggiuntiva con un altro indirizzo MAC per i PLCnext Control di tipo Axiocontrol. A tale scopo, il modulo è collegato ad un PLC compatibile sul lato sinistro. La configurazione avviene mediante PLCnext Engineer.

I vantaggi

  • Opzioni di espansione individuali di comandi della gamma PLCnext Control di tipo Axiocontrol
  • Interfaccia Ethernet Gigabit aggiuntiva
  • Indirizzo MAC aggiuntivo indipendente
  • Supporto PROFINET

Caratteristiche principali

  • Connessione tramite connettore femmina RJ45
  • Collegamento sul lato sinistro al PLCnext Control di tipo Axiocontrol
  • Range di temperatura esteso: -25 °C … +60 °C
  • Utilizzo in contesti ruvidi possibile secondo lo standard Axiocontrol

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55