Torna alla panoramica

novità

Software gestionale per la messa in servizio e il monitoraggio della rete

Il nuovo software gestionale FL Network Manager Basic consente di mettere in funzione i Managed Switch, i componenti WLAN e i dispositivi di sicurezza di Phoenix Contact, in tutta facilità. Inoltre, permette di monitorare i componenti di rete e di aggiornare il firmware.

I vantaggi

  • Aggiornamenti del firmware su più dispositivi semplici e rapidi
  • Pianificazione degli indirizzi IP per una comoda implementazione
  • Panoramica di tutti i componenti della rete tramite scansione della stessa, anche in caso di indirizzi IP sconosciuti
  • Interfaccia utente intuitiva

Caratteristiche principali

  • Controllo della disponibilità dei componenti nella rete

  • Server TFTP, DHCP/BOOTP integrati

  • Assegnazione indirizzi IP via DCP, BOOTP, DHCP

  • Aggiornamento firmware semplificato

  • Praticità di memorizzazione e caricamento dei file di configurazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55