Torna alla panoramica

Switch Managed 3000 e 4000

Switch Managed FL SWITCH 3000 e FL SWITCH 4000

Per le applicazioni complesse, come quelle nel settore delle infrastrutture, gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 offrono prestazioni affidabili e un'elevata disponibilità. Per l'integrazione universale nelle strutture di rete supportano una serie di standard IEEE e funzionalità IT.

Realizzazione di reti estremamente efficienti

Quattro Switch Managed con Extended Ring Redundancy  

Extended Ring Redundancy degli Switch 3000 e 4000 per tempi di commutazione minimi in caso di guasto

Gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 garantiscono estrema affidabilità: grazie alla Extended Redundancy nell'anello, in caso di errore, consentono tempi di commutazione di soli 15 ms per diverse centinaia di Switch. Per la massima tolleranza ai guasti è possibile accoppiare fino a tre anelli, anche per una ridondanza doppia.

Per il controllo della rete, gli Switch consentono fino a 64 VLAN, filtri multicast e trunking. La serie 4000 offre due porte Gigabit come porte in rame, in fibra ottica o SFP per la connessione a una rete di livello superiore.

Funzionalità IT e di sicurezza

Funzioni di sicurezza per la protezione della rete  

Gli Switch Managed 3000 e 4000 offrono affidabili funzioni di sicurezza

Gli Switch 3000 e 4000 supportano una serie di standard IEEE e sono quindi ideali per l'utilizzo in reti complesse. Inoltre, offrono varie funzioni di sicurezza per proteggere la rete:

  • Account utente
  • Sicurezza delle porte​ (indirizzi/porta 24 MAC)
  • ​Autenticazione IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​

Gestione semplificata

Configurazione dei dispositivi tramite interfaccia web  

La gestione web dei dispositivi è semplice, inoltre offre vari ruoli utente

Le operazioni di configurazione e di diagnostica degli Switch Ethernet possono essere eseguite tramite browser web, SNMO o interfaccia seriale. La gestione web e orientata all'utente degli Switch Managed 3000 e 4000 consente di utilizzarli in modo particolarmente semplice. Le pagine web e i ruoli utente configurabili forniscono una panoramica chiara.

Varianti conformi alla norma IEC 61850/IEEE 1613

Switch Managed conformi alla norma IEC 61850-3  

Le varianti E degli Switch Managed 3000 e 4000 sono ideali per l'utilizzo a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613

Le varianti E 3000E (per guide DIN) e 4800E (per rack da 19") sono ideali per l'utilizzo in impianti energetici e soddisfano gli elevati requisiti delle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Queste varianti vi offrono 24 ore su 24 un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche, grazie a un'immunità particolarmente elevata contro i disturbi elettrostatici, gli ampi range di temperature e una buona resistenza a urti e vibrazioni.

Panoramica sugli FL Switch 3000 e 4000

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contatto di allarme
Range di temperature

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Classe di protezioneIP20IP20
Alimentazione24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
Funzioni di filtro  
Quality of Service
VLAN
Multicast / IGMP-Snooping
Ridondanza  
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Manager MRP / Clientno / nono / no
Fast Ring Detection (FRD)nono
Large Tree Supportnono
Extended Ring Redundancy 15 ms
Funzioni di gestione  
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)nono
Server DHCPnono
Command Line Interface (CLI)nono
Protocolli di automazione  
PROFINET Conformance ClassAA
Dispositivo PROFINET IOnono
EtherNet/IP™,
Filtro Extend Multicast
nono
OmologazioniATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* disponibili nei seguenti modelli

Accedi all'elenco completo degli Switch Managed 3000 e 4000.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55