Switch Managed

Switch Managed

Ethernet nella sua forma migliore

Gli Switch Managed garantiscono la completa disponibilità dei dati all'interno del vostro impianto. Rapidi, ridondanti e in grado di eseguire operazioni di diagnostica.

Torna a Switch Ethernet

Categorie

Cerca in Switch Managed

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Potrete incrementare la vostra produttività, assicurando la continuità e la rapidità del flusso delle informazioni. Con lo Switch Managed adatto potrete sfruttare al meglio la vostra rete Ethernet e garantire un traffico dati senza interruzioni all'interno della vostra applicazione di automazione.

I vantaggi

  • Funzionamento delle reti di automazione senza interruzioni, grazie ad una rapida commutazione della ridondanza
  • Semplice controllo e configurazione delle funzioni degli Switch tramite interfacce web per la gestione, SNMP, CLI, dispositivi PROFINET o CIP (Common Industrial Profile)
  • Massima flessibilità, grazie alla molteplicità di soluzioni a disposizione, con connessioni in rame (RJ45) e in fibra di vetro (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Supporto ottimale all'utente tramite l'utilizzo di standard IT e protocolli di automazione
  • I Managed Switch sono parte del sistema COMPLETE line

Switch Managed per applicazioni di automazione universali

Switch 2000 con varie tecnologie di connessione, utilizzabili per ogni applicazione  

Grazie alle molteplici versioni, gli Switch Managed 2000 possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni

Molte reti di automazione richiedono Switch Ethernet con una gamma di funzioni standard, che siano il più possibile vantaggiose e versatili. Gli Switch Managed della serie 2000 di Phoenix Contact soddisfano queste esigenze al meglio.

Per le applicazioni in cui fino ad ora sono stati utilizzati prevalentemente Switch Unmanaged, le varianti nelle versioni 2000 e 2100 offrono opzioni di configurazione e monitoraggio trasparenti. Le varianti 2100 offrono Gigabit su tutte le porte. Gli Switch delle serie 2200 e 2300 offrono, oltre a un'ampia gamma di funzioni, anche una comunicazione su fibra di vetro. Grazie alle omologazioni per il settore navale e per l'industria di processo possono essere utilizzati in modo flessibile. Le varianti 2200 sono disponibili come Switch Fast Ethernet, le varianti 2300 come Switch Gigabit.

Switch Managed con funzionalità IT ampliate per il settore industriale

Switch Industriali delle serie 3000 e 4000  

Gli Switch Managed 3000 e 4000 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni per infrastrutture

Per applicazioni complesse gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 combinano ampie funzionalità di diagnostica, potenza e sicurezza con tempi di commutazione di ridondanza di soli 15 ms e caratteristiche semplici da sfruttare. Gli Switch Ethernet Industriali supportano una serie di standard IEEE, sono quindi adatti per essere utilizzati in reti complesse. Gli Switch Managed della serie 3000 offrono una vasta gamma di collegamenti 10/100 MBit/s. La serie 4000 offre due porte Gigabit per il collegamento a una rete di livello superiore.

Switch Managed ottimizzati per PROFINET

Switch industriali 2200 e IRT per PROFINET  

Switch PROFINET 2200 per reti di Classe B e IRT per reti di Classe C

Se desiderate sfruttare tutti i vantaggi di una rete PROFINET, avete bisogno di Switch Managed ottimizzati specialmente per PROFINET.

Gli Switch PROFINET delle serie 2200, 2300, SMCS e GHS, grazie al dispositivo PROFINET integrato, sono la soluzione ideale per l'utilizzo in reti PROFINET della Classe B. La funzione MRP gli consente di supportare un tempo di commutazione rapido entro 200 ms, mentre il protocollo LLDP consente la definizione automatica della struttura della rete.

Gli Switch Managed Ethernet IRT offrono alle reti PROFINET di Classe C una vasta gamma di funzioni. Grazie alla tecnologia ERTEC integrata, offrono ottimali proprietà real time e supportano la manutenzione proattiva della rete.

Switch Managed ottimizzati per EtherNet/IP™

Switch 7000 per guide DIN adatti per le reti EtherNet/IP  

Gli Switch EtherNet/IP™ 7000 supportano il meccanismo di ridondanza DLR

Gli Switch Managed della serie 7000 sono particolarmente adatti per l'utilizzo in reti EtherNet/IP™. Gli Switch per guide DIN consentono una disponibilità di rete particolarmente elevata in quanto supportano il meccanismo di ridondanza DLR, specifico per EtherNet/IP™, con un tempo di commutazione inferiore a 3 ms. Inoltre, il filtro intelligente dei telegrammi di rete con Snooping multicast e IGMP consente di ridurre il carico di dati nella rete.

Grazie al protocollo CIP potrete integrare gli Switch Fast Ethernet e Gigabit direttamente nella progettazione, configurare e diagnosticare la rete direttamente nel sistema di controllo.

Switch Managed Power over Ethernet

Switch Managed Power over Ethernet  

Gli Switch Managed PoE 4000 alimentano i vostri terminali con dati e corrente in modo affidabile

Con le varianti di Switch Power over Ethernet 4000 potrete alimentare i terminali (Powered Devices, PD) compatibili con PoE con un solo cavo, combinando corrente e dati. Oltre alle funzionalità standard della serie 4000, offrono ulteriori opzioni di configurazione specifiche per PoE, come la pianificazione e il watchdog PoE. Grazie all'elevato budget di potenza, pari a 60 Watt per porta, i Switch PoE industriali sono adatti per l'utilizzo con dispositivi High Power PoE, incluse le telecamere PoE ++.

Switch Managed per IEC 61850/IEEE 1613

Switch Managed a norma IEC 61850 per guide DIN e per montaggio su rack  

Gli Switch Managed 3000E e 4800E soddisfano i requisiti di IEC 61850 e IEEE 1613

Gli Switch Managed 3000E (switch per guide DIN) e 4800E (per rack da 19") sono ideali per l'utilizzo in impianti energetici e soddisfano gli elevati requisiti delle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Sono in grado di offrire sempre un funzionamento affidabile, anche in condizioni ambientali estreme, grazie a un'immunità particolarmente elevata contro disturbi elettrostatici, ampi intervalli di temperature e una buona resistenza a urti e vibrazioni.

Switch Managed con funzione di router

Switch Layer 3 e NAT con funzione di router  

Gli Switch Managed con funzione di router consentono la segmentazione della vostra rete

Per una maggiore stabilità e sicurezza della rete, si consiglia di dividerla in più sotto reti. Gli Switch modulari Layer 3 GHS consentono il collegamento di più sotto reti alla rete di produzione o alla rete aziendale di livello superiore.

Per macchine o impianti con lo stesso campo di indirizzi IP, gli Switch NAT consentono una semplice connessione alla rete di livello superiore, grazie alla traduzione degli indirizzi di rete (Network Address Translation). 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale