Torna alla panoramica

novità

Componenti I/O Inline – accoppiatore bus per PROFINET

Inline è il sistema I/O flessibile per l'armadio di comando. Un nuovo accoppiatore bus PROFINET con struttura compatta amplia la gamma di prodotti già esistenti.

I vantaggi

  • Realizzazione di stazioni compatte grazie alla larghezza costruttiva della custodia di soli 40 mm, che consente di risparmiare spazio nell'armadio di comando
  • Continua estensione del sistema del bus di campo tramite derivazione di bus remoto (tre livelli ulteriori)
  • Utilizzo di tutte le funzioni PROFINET mediante la specifica attuale

Caratteristiche principali

  • Fino a 63 utenze collegabili
  • 2 connessioni RJ45
  • Separazione galvanica tra interfaccia Ethernet e logica
  • LED di stato e diagnostica


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55