Torna alla panoramica

novità

Morsetti portafusibili con connessione a vite per tensioni fino a 1000 V

I morsetti portafusibili a leva della serie UK offrono il corretto porta fusibile per differenti ambiti applicativi. Con un amperaggio pari a 32 A e una potenza dissipata fino ad un massimo di 4 W, sono perfetti per le applicazioni più impegnative o per impianti fotovoltaici con 1000 V in DC. Inserti portafusibili a norma IEC e UL completano la gamma di prodotti.

I vantaggi

  • I pratici inserti porta fusibili possono essere utilizzati o sostituiti in modo semplice
  • Semplice raccolta e ripartizione del potenziale con ponticelli a pettine
  • Migliore dissipazione termica grazie ai distanziatori opzionali
  • Rapida identificazione dei fusibili intervenuti grazie all'indicatore di stato a LED

Caratteristiche principali

  • Connessione a vite
  • Corrente: 32 A
  • Potenza dissipata fino a 4 W
  • Sezioni fino a 25 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55