Torna alla panoramica

novità

Contatore di energia con certificazione MID – registrazione, comunicazione e calcolo di dati

I contatori di energia EMpro consentono il calcolo preciso delle voci di costo dei dati energetici. I dispositivi di misurazione registrano i parametri elettrici più importanti e rendono disponibili i dati ai sistemi di controllo di livello superiore tramite le interfacce di comunicazione standard.

  • Semplice connessione bus e di rete tramite interfaccia M-Bus, Modbus / RTU o Modbus / TCP
  • Compatto su guida DIN con uno spessore di soli 72 mm
  • Risparmio di tempo e costi: varianti con misurazione della corrente diretta fino a 80 A
  • Integrazione Modbus semplice grazie alle tabelle di registrazione standardizzate con apparecchi di misurazione EMpro esistenti
  • Accesso, memorizzazione ed esportazione dati con apparecchi basati su Ethernet

Caratteristiche principali

  • Omologazione MID conforme alla norma EN 50470
  • Misurazione di corrente, tensione, potenza ed energia
  • Misurazione: diretta, fino a 80 A senza trasformatori o tramite trasformatori di corrente
  • Uscita S0
  • Buffer circolare fino a max. 500 giorni, per apparecchi basati su Ethernet

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55