Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Per processi controllati

Per un segnale di alta qualità

I prodotti MCR di Phoenix Contact garantiscono un'elevata qualità del segnale e assicurano la qualità dei vostri circuiti di regolazione.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Isolamento, conversione, filtraggio dei segnali; controllo e regolazione dei processi: i nostri componenti MCR coprono tutte le funzioni della trasmissione di segnali senza interferenze: a livello del sensore e a livello di controllo.

I vantaggi

  • Trasmissione di segnali analogici senza interferenze e rilevamento della temperatura sul campo tramite l'isolatore galvanico a utilizzo versatile e dispositivi di campo a 2 conduttori
  • Visualizzare, monitorare e controllare i segnali analogici e di temperatura con gli indicatori di processo multifunzionali
  • Controllo a partire da processi semplici fino ad applicazioni con tecnologie di controllo più sofisticate grazie alla tecnologia di controllo modulare sotto forma di componenti hardware e software
  • Dati energetici e parametri di processo sempre sotto controllo con i prodotti di monitoraggio e sorveglianza
  • Conversione di correnti di qualsiasi forma d'onda con più di 3000 trasformatori di corrente e convertitori di corrente
  • Protezione delle interfacce di segnalazione sensibili da sovratensioni con dispositivi di protezione potenti e a rapida azione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55