Torna alla panoramica

novità

Tubo di marcatura in rotolo - marcatura del conduttore e del cavo autofissante

Tubo di marcatura non restringente in formato a rullo WMS-OT HF... per la siglatura di conduttori e cavi. L'ampia apertura consente uno scorrimento e una marcatura rapidi. Il tubo si fissa automaticamente al conduttore o al cavo grazie alla sua geometria e non scivola via.

I vantaggi

  • Ideale per la marcatura di conduttori e cavi nell'industria ferroviaria grazie al materiale senza alogenati (omologazioni: DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3))
  • Scorrimento rapido sul conduttore o sul cavo grazie alla struttura ovale e alla grande apertura
  • Taglio flessibile del materiale alla dimensione desiderata utilizzando l'unità di taglio o perforazione

Caratteristiche principali

  • Siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300 e 600
  • Materiale: poliolefina
  • Range di temperatura: -30 °C … +125 °C
  • Resistenza allo strofinamento a norma DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Sostanze contenute: senza silicone e alogenati
  • Non restringibile

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55