Torna alla panoramica

novità

Componenti Axioline F – sistema I/O per la modulazione di durata degli impulsi

Axioline F è il sistema I/O semplice, rapido e resistente. La gamma di prodotti viene ora estesa con un modulo I/O per la modulazione di durata di impulsi. Due canali tra di loro indipendenti offrono la possibilità di modulare l'ampiezza degli impulsi (PWM) dei segnali di uscita.

I vantaggi

  • Versatilità grazie all'utilizzo dei modi operativi PWM e del generatore a impulsi in un solo modulo
  • Connessione periferica flessibile con uscita opzionale 5 V o 24 V a canale per uso individuale
  • Risoluzione della frequenza selezionabile per un adattamento ottimale all'applicazione
  • Installazione rapida grazie alla tecnica di connessione Push-in

Caratteristiche principali

  • Supporto dei modi operativi PWM e del generatore a impulsi
  • Uscita Push-Pull
  • Uscita di segnali da 5 V o 24 V
  • Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA per l'uscita dal 24 V


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55