Custodie industriali STANDARD

Custodie industriali STANDARD

Comprovata versatilità

HEAVYCON STANDARD con bloccaggio a staffa rapido e affidabile: ideale per numerose applicazioni.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodie industriali STANDARD

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie in metallo HEAVYCON STANDARD sono realizzate con alluminio conduttivo resistente alla corrosione e sono idonee anche per le applicazioni elettromagnetiche. Resistono alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrono inoltre un'affidabile tenuta ermetica secondo i gradi di protezione IP66/IP67.

I vantaggi

  • Elevata resistenza alla corrosione grazie al pregiato alluminio pressofuso
  • Risparmio di tempo e spazio grazie alle staffe longitudinali e trasversali
  • EMC ready grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive
  • Compatibilità universale con lo standard industriale grazie alle grandezze conformi alle norme
  • Installazione e manutenzione rapide e semplici

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza