Connessione Push-in

Connessione Push-in

Innesto facilitato

Sfruttate i vantaggi della tecnologia a innesto diretto Push-in: forze di inserzione ridotte del 50% e cablaggio senza l'utilizzo di utensili.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Blocchi di distribuzione
    Blocchi di distribuzione

    I blocchi di distribuzione preconfezionati PTFIX con connessione Push-in consentono di risparmiare tempo e spazio durante l'installazione.

  • Blocchi di ripartizione
    Blocchi di ripartizione

    Ripartizione sicura dei segnali con un innovativo sistema di controllo codificato a colori e una densità di cablaggio maggiore del 20%.

  • Connettori di prova
    Sistema di connettori di prova

    Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

  • Connettori di ripartizione e ripartitori di potenziale
    Connettori di ripartizione e ripartitori di potenziale

    Ripartizione sicura dei segnali con un innovativo sistema di indirizzamento codificato a colori, con il 20% di ingombro in meno.

  • Mini e micromorsetti
    Mini e micromorsetti

    Mini e micromorsetti per tutte le applicazioni con disponibilità di spazio limitati

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Con i morsetti a più conduttori è possibile realizzare una pratica distribuzione dei potenziali e una connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti ad innesto
    Morsetti ad innesto

    Contatti ad elevate prestazioni e collegamento con protezione contro contatti accidentali: sono queste le caratteristiche principali dei morsetti ad innesto.

  • Morsetti di installazione
    Morsetti di installazione

    La struttura particolarmente compatta, il semplice montaggio e la combinazione selezionabile sono solo alcuni dei vantaggi dei morsetti di installazione per applicazioni all'interno di edifici.

  • Morsetti di potenza
    Morsetti di potenza

    Collegate in modo semplice, sicuro e rapido grandi sezioni del conduttore fino a 185 mm²

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Un morsetto, due modalità di connessione. Traete vantaggio da questa tecnica innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Con i morsetti passanti compatti potete collegare sezioni del conduttore grandi o piccole, creare ponti flessibili e creare siglature in modo semplice.

  • Morsetti per conduttori di terra
    Morsetti per conduttori di terra

    Realizzazione veloce dei collegamenti PE: semplice inserimento a scatto dei morsetti per conduttori di terra sulla guida di supporto.

  • Morsetti per la connessione motore
    Connessione motore semplificata

    Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

  • Morsetti portacomponenti
    Morsetti portacomponenti

    Risolve i compiti di commutazione in modo personalizzato, flessibile e chiaro: con i morsetti portacomponenti adatti.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

  • Morsetti sensore/attuatore
    Morsetti sensore/attuatore

    Il livello del segnale, la ripartizione del potenziale e la funzione di conduttore di terra riuniti in un morsetto: la miglior soluzione per la costruzione di dispositivi di controllo.

  • Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
    Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

    Separate i circuiti elettrici e riconoscete immediatamente i disturbi. Sono inoltre disponibili diverse spine per l'assemblaggio individuale.

  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura
    Morsetti sezionatori per convertitori di misura

    Strutturazione di circuiti per convertitori di misura in modo personalizzato ed economico. Le soluzioni a spina presentano ulteriori vantaggi tecnici.

Cerca in Connessione Push-in

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con la tecnologia di connessione Push-in ora potrete collegare in modo semplice i conduttori a partire da 0,25 mm²: direttamente e senza l'utilizzo di utensili. La speciale molla di contatto facilita l'innesto e garantisce un'elevata qualità di collegamento.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla connessione di conduttori rigidi e pretrattati con tecnologia a innesto diretto senza l'utilizzo di utensili
  • Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori del 50%
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie al pulsante di azionamento a colori
  • Semplice rimozione del conduttore senza l'uso di utensili speciali
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali del sistema CLIPLINE complete
  • I morsetti componibili con connessione Push-in sono parte del sistema COMPLETE line

Morsetti componibili PT

Morsetti componibili PT Push-in  

Morsetti componibili PT Push-in

Con i morsetti componibili PT dotati di tecnologia di connessione Push-in avrete a disposizione il morsetto compatibile adatto per qualsiasi applicazione, con diametri nominali da 1,5 mm² a 185 mm².
La connessione è semplice: basta collegare i conduttori rigidi o dotati di puntalini a partire da 0,25 mm² direttamente nel vano conduttori. La molla di contatto si apre automaticamente e fornisce la pressione di contatto necessaria contro la barra conduttrice. Per l'istallazione di conduttori più piccoli a partire da 0,14 mm², usare un cacciavite standard per l'azionamento della molla di contatto.
I morsetti componibili sfruttano i vantaggi del sistema CLIPLINE complete. Tra questi troviamo la combinazione a piacere di tutte le tecnologie di connessione e gli accessori di sistema standardizzati.

PTV: perfetta combinazione di connessione Push-in e morsetto a vite

Famiglia di prodotti PTV con conduttori connessi lateralmente  

Famiglia di prodotti PTV con conduttori connessi lateralmente

I morsetti componibili PTV combinano i vantaggi della connessione Push-in senza utensili con la guida laterale dei conduttori del morsetto a vite. La tecnologia a innesto diretto Push-in senza utensili permette di eseguire la connessione conduttori risparmiando tempo, nonché con forze di inserzione minime e un'elevata resistenza alle vibrazioni. La guida laterale dei conduttori dei morsetti componibili consente inoltre un cablaggio chiaro senza raggi di curvatura. La risultante guida rettilinea dei conduttori, dal morsetto componibile fino alla canalina portacavi, semplifica notevolmente l'applicazione e la lettura della siglatura di conduttori.

Tecnologia di connessione Push-in in dettaglio

  • Connessione conduttori diretta e senza utensili per conduttori preconfezionati rigidi o con puntalini.
  • Il particolare profilo della molla permette di inserire conduttori rigidi e con puntalino da 0,25 mm² con la semplicità offerta dalla tecnologia a molla, consentendo al tempo stesso forze di estrazione dei conduttori massime.
  • Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori del 50%.
  • Il semplice scollegamento dei conduttori con qualsiasi utensile avviene tramite il pulsante di azionamento, senza alcun contatto diretto con parti conduttrici di corrente.
  • Per collegare conduttori flessibili senza puntalino a partire da 0,14 mm² basta premere il pulsante integrato durante l'innesto.
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie al pulsante di azionamento a colori.
  • Connessione di tutti i tipi di conduttori con il pratico attacco frontale.
 
Tecnologia di connessione Push-in in dettaglio

Morsetti per corrente di punta PTPOWER

Collegamento semplificato con la tecnologia Power-Turn  

Collegamento semplificato con la tecnologia Power-Turn

I morsetti per corrente di punta con la nuova tecnologia di connessione Power-Turn offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni. Collegate conduttori fino a 185 mm² semplice ruotando la leva di comando.

In alternativa, a leva chiusa i conduttori possono essere innestati direttamente, in modo semplice e rapido, mediante la tecnologia di connessione Push-in integrata.

Tecnologia di connessione Push-in: dal campo al controllore

Con la tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact il cablaggio dell'intera applicazione è facile e sicuro.

Push-in: la nuova tecnologia di connessione  

Push-in: la nuova tecnologia di connessione

Potrete scegliere tra una gamma completa di prodotti: dal cablaggio in campo fino al cablaggio di potenza e comando. Sensori e attuatori, morsetti componibili, componenti di interfaccia e di automazione vengono collegati senza l'utilizzo di utensili.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Connessione push-in

Connessione push-in di Phoenix Contact.