Display e dispositivi di campo

Rilevamento, monitoraggio, controllo

Rilevamento, monitoraggio, controllo

Monitorate e controllate i vostri valori di processo oppure rilevate le temperature direttamente in campo.

Torna a Segnalazione e visualizzazione

Categorie

Cerca in Display e dispositivi di campo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I display FA MCR vi consentono di monitorare, e visualizzare, i segnali analogici e di temperatura, controllandoli tramite le uscite digitali e analogiche. Con i convertitori di misura potrete rilevare le temperature direttamente in campo, trasformandole in segnali normalizzati analogici.

I vantaggi

  • Facile configurazione dei display, tramite la tastiera frontale o con il software FDT/DTM
  • Tutto sotto controllo grazie agli indicatori dei valori, come il diagramma a barre o la denominazione dei punti di misurazione, oltre al cambio di colorazione in caso di guasto
  • Semplice installazione grazie alle dimensioni standard adatte per ogni applicazione e ai morsetti con connessione a spina
  • Trasmissione e visualizzazione dei dati di processo e parametrizzazione da remoto grazie alla comunicazione HART integrata
  • Impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni UL e CSA
  • Adatti anche per circuiti a sicurezza intrinseca in aree Ex: varianti con omologazione ATEX, CSA e FM

Display multifunzionali per un utilizzo universale

Display multifunzionale per linstallazione in campo  

Display multifunzionale per l'installazione in campo

Display Field-Analog per l'installazione in campo e nel quadro elettrico. Gli ingressi universali consentono di rilevare corrente, tensione, RTD e TC. L'ampia gamma di omologazioni consente anche il collegamento di sensori nell'area Ex. I valori di processo rilevati sono facilmente leggibili sui display a cinque cifre retroilluminati. Contemporaneamente il diagramma a barre offre una rapida panoramica. Anche a grande distanza lo stato degli allarmi è facilmente riconoscibile grazie al cambio di colore.

Rilevamento, visualizzazione e conversione delle temperature direttamente in campo

Display e custodia da campo per la visualizzazione dei dati in campo  

Display e custodia da campo per la visualizzazione dei dati in campo

Con convertitori Loop Powered il rilevamento e la conversione dei segnali provenienti da termoresistenze, termocoppie e trasduttori di resistenza e tensione avviene direttamente in campo. La comunicazione HART integrata permette la trasmissione digitale dei dati di processo o la parametrizzazione dei prodotti da remoto. Sfruttate il display e la custodia della gamma di accessori per la visualizzazione dei valori in campo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55