Connettori di prova

Sistema di connettori di prova

Controllo semplice e sicuro

Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

Torna a Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Categorie

Cerca in Connettori di prova

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME è l'innovativo sistema di prova modulare per tutti i compiti di misurazione e test nel settore delle tecnologie di protezione di rete per impianti di distribuzione di media e alta tensione. Eseguite le procedure di prova manuali in maniera automatica, sicura e rapida.

I vantaggi

  • Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
  • Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico
  • Vantaggioso grazie alla struttura modulare in base alle esigenze e all'impiego degli accessori standardizzati
  • Risparmio di spazio grazie a connettori di prova a pettine e connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
  • Flessibile grazie alla possibilità di scelta tra il montaggio a parete o su guida DIN mediante l'utilizzo degli accessori CLIPLINE complete standardizzati
  • Sicurezza per gli utilizzatori grazie alla protezione da contatti accidentali
  • Chiarezza grazie alle ampie possibilità di siglatura e condizioni di funzionamento univocamente riconoscibili

Per ogni funzione la soluzione giusta

Sempre più impianti di distribuzione e interfacce devono essere controllati regolarmente. Questo richiede investimento di tempo e di denaro. Per eseguire tali controlli, senza investire troppo tempo e denaro, è adesso disponibile il sistema di prova FAME. Il quale riunisce complesse operazioni di commutazione in maniera automatizzata nel blocco di prova. Tutto questo si traduce in massima affidabilità e sicurezza per l'utente.
 

Sistemi di prova a confronto
FAME è disponibile in cinque versioni. Scegliete la variante più adatta per la vostra applicazione.

  • FAME 1
    Sistema di connettori di prova con spine e cortocircuito del trasformatore integrato.
  • FAME 2
    Sistema di spine di prova senza spine e corto circuito del trasformatore integrato.
  • FAME 3 e FAME 3 SL
    Sistema di connettori di prova senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato.
  • FAME RACK
    Sistema di connettori di prova senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato.

Guida dei cavi fino ai connettori di prova in totale sicurezza

Guida dei cavi fino al sistema di connettori di prova FAME nella porta dellarmadio di comando in totale sicurezza  

Guida dei cavi fino al sistema di connettori di prova FAME nella porta dell'armadio di comando in totale sicurezza

I dispositivi di protezione e di guida devono essere accessibili dall'esterno per le operazioni di controllo e comando, pertanto vengono montati nella porta. Nella tecnica di protezione e di guida, infatti, alcuni dispositivi e connettori di prova come FAME vengono montati nelle porte degli armadi di comando.

Questo consente anche di risparmiare spazio nell'armadio di comando. Il cablaggio di questi componenti ora può essere eseguito in modo ancora più semplice e flessibile, grazie al sistema di gestione cavi CGS di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55