PLC e sistemi I/O

Filtro

962 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Funzione



Controllore - PC WORX RT BASIC - 2700291

Con questo software PLC il vostro PC svolge ora anche le funzioni di controllo in tempo reale. Il tutto senza rinunciare ovviamente alla tradizionale affidabilità e stabilità del vostro classico PLC. Gestite i vostri processi in base alle necessità mediante PROFINET o INTERBUS

Distributore - SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - 1407579

Distributore AS-Interface, per una diramazione di due cavi piatti su due morsetti a molla doppi

Cappuccio di protezione - AXL F BS CAP - 2702275

Cappuccio di protezione per i contatti laterali dei moduli di base bus

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB, con chiave di licenza e programma utente per una biblioteca utenti per la regolazione della potenza reattiva (Solarworx).

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN - 2402852

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB, con chiave di licenza e programma utente per il controllo open loop di una stazione meteorologica (Solarworx).

Modulo I/O - NI-AXL F DI32/1 2H - 2702741

Remote I/O, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 32, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Remote I/O

Accoppiatore bus - NI-AXL F BK EC - 2702738

Remote I/O, Accoppiatore bus, grado di protezione: IP20

Modulo I/O - NI-AXL F AI4 U 1H - 2702745

Remote I/O, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Remote I/O

Modulo I/O - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 110 V DC / 220 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Distributore - SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - 1405621

Distributore AS-Interface con elevato grado di protezione, per la diramazione di due cavi piatti su un connettore femmina M12 diritto, codifica A, 4 poli

962 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55