Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Straordinaria varietà

Realizzate connessioni per circuiti stampati di facile manutenzione per segnali, dati e potenza.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Connettori e morsetti per circuiti stampati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Connessione a vite o a molla Push-in, morsetti per circuiti stampati o pratici connettori, fino a 24 poli: il programma completo COMBICON offre per quasi tutte le applicazioni la connessione adeguata per la trasmissione di segnali, dati o potenza.

I vantaggi

  • Massima flessibilità grazie alla varietà di sistemi di connessione, come ad esempio viti e molle
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla varietà di passi e numeri di polo
  • Massima affidabilità grazie all'alta qualità dei materiali
  • Assistenza professionale per la progettazione fornita da esperti specialisti del prodotto
  • Varianti su misura per il cliente con soluzioni personalizzate

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati  

Morsetti per circuiti stampati

I morsetti per circuiti stampati consentono la trasmissione facile e sicura di segnali, dati e potenza direttamente al circuito stampato. Il tipo di connessione a ingombro ridotto si adatta a molteplici possibilità d'impiego nel settore industriale e nel settore dei processi.

  • Per sezioni conduttore da 0,14 a 95 mm2
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla o a perforazione di isolante
  • Per passo da 2,5 a 20 mm

Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati  

Connettori per circuiti stampati

I nostri connettori per circuiti stampati offrono un collegamento universale e di facile manutenzione per quasi ogni apparecchiatura nei diversi settori e mercati.

  • Per sezioni conduttore da 0,14 a 35 mm2
  • Per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, a perforazione di isolante o a crimpare
  • Bloccaggio mediante molle o flange a vite

Connettori board to board

Connettori board to board  

Connettori board to board

Con i connettori board to board della serie FINEPITCH, Phoenix Contact offre per la prima volta soluzioni schermate e non schermate di trasmissione di segnali e dati. Realizzate orientamenti personalizzati dei circuiti stampati con diversi design, altezze di stack e numeri di poli con passo 0,8 mm e 1,27 mm.

Morsetti passanti per correnti di punta

Morsetti passanti per correnti di punta  

Morsetti passanti per correnti di punta

Con i morsetti passanti per correnti di punta è possibile trasmettere correnti e tensioni elevate attraverso la parete della custodia in modo sicuro e affidabile. I diversi sistemi di collegamento rendono possibili soluzioni di trasmissione flessibili.

  • Per sezioni conduttore da 4 a 150 mm2
  • Per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, T-LOX o a bullone
  • Per spessore del pannello da 1 a 6 mm

Morsetti per circuiti stampati configurabili

Morsetti per circuiti stampati configurabili  

Morsetti per circuiti stampati configurabili

I morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular alimentano l'elettronica industriale con una resistenza alle tensioni fino a 1500 V. Il configuratore di prodotto vi guida rapidamente al vostro blocco morsetti: con maggiori variazioni di colore, come opzione con sezioni combinabili in modi diversi e con accesso permanente ai vostri dati di configurazione.

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Connettore per circuiti stampati  

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Siete alla ricerca di una tecnologia di collegamento particolare? Sia che si tratti di una variante di serie o di una soluzione completamente nuova, Phoenix Contact dispone di una vasta scelta di soluzioni personalizzate.

  • Versioni disponibili nei colori nero, grigio chiaro, grigio e blu
  • Siglature personalizzate
  • Codifica per una maggiore sicurezza
  • Soluzioni personalizzate su richiesta

Ulteriori informazioni
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori

Assistenza


Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.


Connettori e morsetti per circuiti stampati

Soluzioni di collegamento innovative

Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2020/2021