Multiplexer

Filtro

17 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Funzione



Multiplexer - FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - 2316270

La stazione di testa FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA può essere utilizzata con fino a tre moduli di ingresso digitale NAMUR a 4 canali (FB-DI4/NAMUR-IFS) e due moduli di uscita digitale da 4 canali (RAD-DOR4-IFS). Questa configurazione è impiegabile come soluzione di accoppiamento valvola per l’apertura e la chiusura, nonché per il monitoraggio della posizione di una valvola.

Modulo I/O d'espansione - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Modulo di espansione I/O Radioline, 2 ingressi/uscite digitali (0 ... 250 V AC/DC) e 1 ingresso analogico (0/4 ... 20 mA) e uscita (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Modulo I/O d'espansione - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline - modulo di espansione I/O, 4 ingressi di correnti analogici (0/4 mA ... 20 mA)

Multiplexer - FB-MUX/HS/AI/PA - 1005331

La stazione di testa FB-MUX/HS/AI/PA può essere utilizzata con fino a cinque moduli di ingresso analogici da 4 canali (RAD-AI4-IFS), cinque sensori di temperatura PT100 da 4 canali (PT100-4-IFS), o una combinazione di moduli a piacere per massimo 20 canali complessivi. Questa configurazione può essere utilizzata come soluzione per l'ingresso analogico e per la regolazione della temperatura.

Multiplexer - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Due di queste schede SD creano un sistema Multiplexer da due ILC 131 ETH e i necessari morsetti singoli di ingresso e uscita, senza necessità di programmazione. Configurazione semplice mediante pochi ponticelli a filo. Collegamento tramite radio, cavo Ethernet o rete.

Fieldmultiplexer - IB IL 24 MUX MA-PAC - 2861205

Fieldmultiplexer Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), trasmissione segnali senza configurazione sulle lunghe distanze

Modulo di comunicazione - RAD-RS485-IFS - 2702184

Multiplexer multipunto RS-485 Radioline, espandibile con moduli I/O, utilizzabile come accoppiatore bus Modbus/RTU o combinabile con sistema radio Radioline, fino a 99 stazioni, copertura fino a 1,2 km su cavi di rame aziendali

Modulo I/O d'espansione - RAD-DI4-IFS - 2901535

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 ingressi digitali (0 ... 250 V AC/DC)

Modulo I/O d'espansione - RAD-DI8-IFS - 2901539

Modulo di espansione I/O Radioline, 8 ingressi digitali (0 ... 30,5 V DC) o 2 ingressi a impulsi fino a 100 Hz

Modulo I/O d'espansione - RAD-DO8-IFS - 2902811

Modulo di espansione I/O Radioline, 8 uscite transistor digitali (30,5 V DC / 200 mA)

17 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55