Monitoraggio

Monitoraggio

Controllo e sicurezza dei processi

Con i nostri prodotti di monitoraggio, tenete sempre sotto controllo i parametri del vostro impianto e reagite rapidamente in caso di scostamenti.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Dispositivi per misurare l'energia e la potenza
    Dispositivi per misurare lenergia e la potenza

    Strumenti di misura, registratori di dati, sensori e contatori per il monitoraggio dell'energia in macchinari e impianti.

  • Monitoraggio e diagnosi
    Monitoraggio e diagnosi

    Aggiornamento costante: con i nostri prodotti e soluzioni di monitoraggio e diagnosi è possibile protocollare, osservare e monitorare i processi delle singole unità o di intere parti di impianto.

Cerca in Monitoraggio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I prodotti di monitoraggio e controllo di Phoenix Contact consentono il monitoraggio del funzionamento dell'impianto, identificando così tempestivamente i guasti e consentendo l'accesso mirato. Identificate i potenziali di miglioramento per la vostra efficienza energetica e gettate le basi della vostra gestione dell'energia grazie alla tecnica di misurazione dell'energia professionale.

I vantaggi

  • Riducete i costi energetici misurando i flussi di energia, controllando gli acquisti di energia e registrando i dati energetici
  • Trovate la soluzione adatta alle più svariate esigenze nella tecnica di misurazione della corrente e della tensione
  • Osservazione mirata delle procedure dei singoli gruppi o di parti dell'impianto e registrazione con i nostri prodotti e soluzioni per il monitoraggio e la diagnosi
  • Informazione costante sulla segnalazione e la visualizzazione dai LED di stato nell'armadio di comando alla Human Machine Interface grazie ai nostri prodotti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.