Blocchi ripartitori

Smistamento modulare, semplice e intuitivo

Smistamento modulare, semplice e intuitivo

Smistamento sicuro dei segnali con un innovativo sistema di indirizzamento codificato a colori e una densità di montaggio maggiore del 20%.

Torna a Morsetti componibili per il sistema di protezione e di gestione

Categorie

Cerca in Blocchi ripartitori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie al loro design compatto, i blocchi ripartitori PTMC offrono la massima densità di segnale durante lo smistamento in quadri elettrici nel settore dell'automazione industriale. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori.

I vantaggi

  • Densità di segnale fino al 20% maggiore grazie al design compatto
  • Struttura orientata all'applicazione con numero esatto di poli grazie al formato modulare
  • Praticità di controllo grazie alle prese di prova da 2,3 mm facilmente accessibili e centrate rispetto ai punti di connessione
  • Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto, su rack da 19" o su guida DIN
  • Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura per la siglatura della matrice
  • Versioni senza pulsante di azionamento disponibili
  • Riduzione dei costi di immagazzinamento grazie alla gamma di accessori universale CLIPLINE complete

Utilizzo dei blocchi ripartitori

Cablaggio dei blocchi ripartitori  

Cablaggio dei blocchi ripartitori

oltre all'impiego dei sistemi bus in impianti nuovi e già esistenti, ad esempio nelle centrali elettriche e negli impianti di processo, anche il collegamento punto-punto si è rivelato una valida soluzione per gli elevati requisiti di sicurezza e affidabilità. Il vantaggio in questo caso è rappresentato dalla rapida individuazione degli errori con dispositivi di misura standard. Con l'elevata densità di segnale, il minimo ingombro e la chiarezza ottimale, il blocco ripartitore continuerà ad essere indispensabile anche in futuro.

Con il blocco ripartitore PTMC, modulare e brevettato, è disponibile un sistema innovativo per tutte le operazioni di smistamento.

Impiego flessibile

Flessibilità nel montaggio  

Flessibilità nel montaggio

In alternativa al montaggio, come a rack da 19", sono disponibili adattatori per il montaggio su guida DIN. Si possono quindi utilizzare anche su macchine o in quadri di distribuzione secondari dove lo spazio disponibile è decisamente ridotto.

Configurazione dei blocchi ripartitori

Configurate i blocchi ripartitori secondo le vostre esigenze

I blocchi ripartitori possono essere facilmente configurati nell'elenco prodotti “Blocchi ripartitori configurabili” e ordinati con un semplice clic del mouse. È sufficiente selezionare la variante da configurare e determinare il numero e il colore degli elementi ad alveare.

1. Selezionare le varianti di configurazioneGli articoli sono riportati nell'elenco prodotti: blocchi ripartitori confezionabili
Blocchi ripartitoriBlocco ripartitore per montaggio diretto, 4 poli:                                          
a 1 fila PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
a 2 file PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
a 3 file PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
a 4 file PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
a 5 file PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
a 6 file PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
a 7 file PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
a 8 file PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Nota:
file = numero per direzione X
Blocco ripartitore per montaggio diretto, 6 poli:                             
a 1 fila PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
a 2 file PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
a 3 file PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
a 4 file PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
a 5 file PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
a 6 file PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
a 7 file PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
a 8 file PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Nota:
file = numero per direzione X
Blocco ripartitore per montaggio su guida, 4 poli:
a 1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
a 2 file PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
a 3 file PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
a 4 file PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
a 5 file PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
a 6 file PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
a 7 file PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
a 8 file PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Nota:
file = numero per direzione X
Blocco ripartitore per montaggio su guida, 6 poli:
a 1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
a 2 file PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
a 3 file PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
a 4 file PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
a 5 file PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
a 6 file PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
a 7 file PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
a 8 file PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Nota:
file = numero per direzione X

Esempio di ordinazione

Una cabina di smistamento deve possedere la seguente configurazione:

Pulsante di azionamento, montaggio diretto del blocco ripartitore, tre connessioni per singolo elemento. Quattro file in direzione X e dieci colonne in direzione Y.
Fila 1: blu
Fila 2: rosso
Fila 3: grigio
Fila 4: giallo
Selezionate tra gli articoli configurabili il codice articolo 3001932.

Nota: in direzione X sono possibili solo file dello stesso colore. Indicare il numero di colonne nell'ordine. È possibile ordinare minimo due colonne e massimo 20 colonne. La struttura ad alveare configurabile viene numerata in modo continuo da 1 a n in funzione della struttura e del numero di poli.

2. Determinare il numero e i colori degli elementi ad alveare: 
Blocchi ripartitoriI dati per l'ordinazione a titolo esemplificativo citeranno:

cod. art. / colonne / riga 1 / riga 2 / riga 3 / riga 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Nota: il materiale di fissaggio per montaggio a parete o su guida è fornito in quantità sufficiente. Ordinare come accessorio il supporto per cartellini DF-PTMC-ZB cod. art. 3270410.
Blocchi ripartitori liberamente configurabili con undici colori a scelta:
BU = Blu
RD = Rosso
GY = Grigio
YE = Giallo
GN = Verde
BN = Marrone
WH = Bianco
BK = Nero
VT = Viola
OG = Arancione
PK = Rosa

Blocchi ripartitori preconfezionati

Blocchi ripartitori preconfezionati secondo la combinazione di colori  

Blocchi ripartitori preconfezionati secondo la combinazione di colori

I blocchi ripartitori sono disponibili anche preconfezionati in varie combinazioni di colori standardizzati, secondo la norma DIN VDE 0815.

Connettori di ripartizione

Connettori di ripartizione  

Connettori di ripartizione

I compatti connettori di ripartizione PTRV servono per un chiaro smistamento di segnali nel settore dell'automazione industriale. Il cablaggio di un numero elevato di conduttori è semplificato grazie alla possibilità di configurare singolarmente ogni piano tramite l'utilizzo di colorazioni differenti. In combinazione con la connessione frontale, questo permette di evitare errori di connessione. Distributori di potenziale dal profilo identico e un'ampia gamma di accessori completano l'offerta di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55