Sistemi I/O per l'armadio di comando (IP20)

Sistemi I/O per larmadio di comando (IP20)

Per una comunicazione affidabile e flessibile

Trasmissioni dei dati di uscita e di entrata affidabile e vantaggiosa con i sistemi I/O per l'armadio di comando

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in Sistemi I/O per l'armadio di comando (IP20)

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per tutti i comuni bus di campo, per le reti o con il controllore interno al sistema: con gli innovativi moduli I/O potrete comunicare in modo rapido e vantaggioso. La vasta serie di prodotti con classe di protezione IP20 protegge i dati e il traffico dei segnali, consentendo di organizzare il vostro impianto per ogni tipologia di impiego. La velocità di trasmissione, le funzioni e l'installazione possono essere scelte in base alle esigenze.

I vantaggi

  • Elevata precisione nella misurazione, cicli ridotti e migliore qualità nella regolazione grazie a tempi di reazione estremamente brevi
  • Impiego flessibile grazie a un'ampia gamma di funzioni e tipologie
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie all'elevata affidabilità dei dispositivi, anche in condizioni estreme

Axioline F: rapido, resistente e facile da utilizzare

Axioline F è caratterizzato da unapertura completa verso tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet  

Axioline F è lo specialista Ethernet per l'armadio di comando

Axioline F è il sistema I/O modulare per l'armadio di comando. Axioline F consente una elevata flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità di differenti tipologie. 

Con Axioline F potrete trasmettere i dati, in tempo reale, dal livello I/O fino al controllore, il tutto in estrema sicurezza contro le interferenze grazie alla protezione EMC. I vari moduli di sicurezza I/O consentono anche il rilevamento e l'emissione di segnali di sicurezza.

Potrete risparmiare tempo e spazio nel collegamento di sensori e attuatori approfittando della semplicità nell'utilizzo.

Axioline P - connessione di PROFIBUS PA con PROFINET

Proxy modulare con segmenti PROFIBUS PA  

Proxy modulare con segmenti PROFIBUS PA

Con il Proxy Axioline P modulare è possibile collegare segmenti PROFIBUS PA direttamente a una rete PROFINET. Svariati meccanismi di ridondanza garantiscono un'elevata sicurezza e affidabilità dei processi.

Estendete modularmente la stazione con fino a otto uscite Proxy per il collegamento di segmenti PROFIBUS PA.

Inline: maggiore flessibilità

Con il sistema Inline disporrete della massima flessibilità grazie alle numerose funzioni di automazione  

Inline: molteplicità di funzioni e numero di canali in base alle singole esigenze per una maggiore personalizzazione

Il sistema Inline è l'esperto all'interno dell'armadio di comando. Grazie a un'ampia scelta di I/O e moduli funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

Grazie alle dimensioni ridotte potrete ampliare la vostra stazione con il minimo utilizzo di spazio. Inoltre, possono essere realizzate applicazioni di sicurezza con moduli I/O per le aree a rischio di esplosione.

Master IO-Link standalone

Master IO-Link per larmadio di comando  

Master IO-Link Standalone IP20

Il master IO-Link standalone serve per il collegamento di dispositivi IO-Link-. Inoltre, è possibile collegare fino a otto sensori standard al master IO-Link tramite ingressi digitali.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F


II sistema I/O Inline spiegato in modo semplice e veloce

Scoprite di più sulle funzioni e le possibilità del sistema I/O Inline.