Moduli relè per aree Ex

Moduli relè per aree Ex

Attivazione sicura

I nuovi moduli relè permettono anche di separare e commutare i segnali in aree soggette a rischio di esplosione.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

  • Elenco prodotti Relè singolo
    Relè singolo

    I relè singoli con scatole di montaggio modulari possono essere ordinati singolarmente e combinati in modo individuale.

Cerca in Moduli relè per aree Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le aree a rischio di esplosione nel settore industriale pongono elevati requisiti in termini di affidabilità e sicurezza ai componenti di comando. Le nuove varianti dei moduli relè PLC-INTERFACE estremamente compatti sono utilizzabili in queste aree in quanto esse dispongono delle omologazioni Ex necessarie per la Zona 2 (ATEX, classe 1 divisione 2).

I vantaggi

  • Utilizzabile in aree soggette a rischio di esplosione grazie a omologazioni speciali
  • Flessibilità grazie a vari sistemi di collegamento
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie alla possibilità di ponticellamento
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta di 6,2 mm
  • Efficace collegamento al sistema di cablaggio tramite l'adattatore V8
  • I moduli relè per aree Ex sono parte del sistema COMPLETE line

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Assistenza

Download