Comunicazione su bus di campo

Comunicazione su bus di campo

Innovativo e sostenibile

Reti di bus di campo collaudate.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

  • Multiplexer
    Multiplexer

    I segnali I/O vengono trasmessi tra stazioni di uscita distanti tra loro

  • Tecnologie di installazione
    Tecnologie di installazione

    Le tecnologie di installazione di Phoenix Contact offrono tutti i cavi, i connettori e gli utensili necessari per convertire le reti di bus di campo industriali in fibra ottica e rame.

Cerca in Comunicazione su bus di campo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La varietà delle applicazioni e dei requisiti specifici del settore pone il bus di campo di fronte a grandi sfide. Le variabili influenti come l'esposizione EMC, le differenze di potenziale, le ampie espansioni, il numero crescente di utenze e l'aumento della trasmissione di dati richiedono una rete potente e flessibile. Con i dispositivi di interfaccia di Phoenix Contact potrete installare reti resistenti in rame e fibra ottica. Questo crea soluzioni di bus di campo potenti e senza interferenze, che forniscono dati alle vostre applicazioni in modo sicuro e affidabile.

I vantaggi

  • Soluzioni complete e affidabili: comunicazione industriale tramite rame e fibra ottica
  • Massima affidabilità dell’impianto con reti solide e immuni da interferenze
  • Aumento della copertura di trasmissione e della velocità grazie alle efficienti interfacce di comunicazione in grado di soddisfare gli standard più elevati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Altre informazioni