Accoppiatori di campo

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Accoppiatore - FB-8SP ISO - 2316311

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Piastra divisoria - FB-MODULAR-PP - 2316061

La piastra di separazione FB-MODULAR-PP viene inserita tra due accoppiatori per dispositivi bus di campo modulari e assicura qui la distanza richiesta di 50 mm tra connessioni elettriche intrinsecamente sicure e connessioni elettriche non intrinsecamente sicure. Gli accoppiatori per dispositivi sono larghi 17,5 mm, tuttavia, se viene aggiunta una piastra di separazione, è necessario un connettore TBUS da 22,5 mm.

Modulo della linea principale - FB-ET/E - 2316050

Modulo di connessione per accoppiatori modulari per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con resistenza di terminazione

Accoppiatore - FB-12SP ISO - 2316312

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-12SP - 2316310

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-2SP/24DC - 2316352

Isolatore Foundation Fieldbus per installazione a sicurezza intrinseca nella zona 2.

Accoppiatore - FB-2SP/E - 2316052

Accoppiatore per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Morsettiera - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Scatola di connessione sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA e tre morsetti componibili per il cablaggio di distribuzione (+, –, S).

Accoppiatore - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Modulo per diagnostica in campo, incl. connettori TBUS

Morsettiera - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA, cablaggio di distribuzione (+, -, S) collegato a un dispositivo di protezione PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55