Misuratori e contatori di energia

Misuratori e contatori di energia

Gestione semplice dell'energia

La nostra gamma di sensori e di tecniche di misurazione innovativa e interconnessa consente un enorme risparmio di fatica nell'acquisizione energetica

Torna a Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Categorie

Cerca in Misuratori e contatori di energia

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Che si tratti di misurazione dell'energia complessa o di semplice calcolo delle voci di costo, la vasta gamma di prodotti di apparecchi di misurazione energetica multifunzionale e di contatori energetici certificati MID copre qualsiasi applicazione. Inoltre è disponibile una vasta scelta di trasformatori di corrente, anche per il potenziamento.

I vantaggi

  • Sempre il prodotto giusto: dai contatori di energia certificati MID fino agli apparecchi di misurazione energetica multifunzionali
  • La via più rapida per la misurazione di energia mediante apparecchi di misurazione configurabili in modo intuitivo
  • Varianti per la connessione diretta semplice di bobine Rogowski indipendenti dal produttore
  • Integrazione rapida nei sistemi di gestione e di management mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali
  • Gli apparecchi di misurazione energetica EMpro sono parte del sistema COMPLETE line

La via più rapida per la vostra misurazione di energia

La via più rapida per la vostra misurazione di energia

Identificazione dei potenziali di risparmio per il miglioramento dell'efficienza energetica e posa delle basi per la gestione energetica

Gli apparecchi di misurazione EMpro acquisiscono e comunicano i vostri dati energetici in sistemi di conduzione e gestione sovraordinati. Configurazione e integrazione degli apparecchi in pochi semplici passi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web e gestiti dall'utente. I servizi digitali e l'accesso globale grazie alla connessione Cloud consentono la massima disponibilità e trasparenza.

Acquisizione e comunicazione di dati energetici in base ai centri di costo

Acquisizione e comunicazione di dati energetici in base ai centri di costo

I rilevatori dell'energia MID sono utilizzati per il calcolo dei centri di costo. I misuratori registrano i parametri elettrici più importanti e rendono disponibili i dati dei sistemi di controllo e i dati sovraordinati tramite le comuni interfacce di comunicazione

I vantaggi:

  • Integrazione semplice nelle strutture bus e di rete esistenti con M-Bus, Modbus/RTU o Modbus/TCP
  • Integrazione semplice nelle applicazioni Modbus grazie alle tabelle di registrazione standardizzate con apparecchi di misurazione EMpro univoci (valori di misurazione principali EEM-MAxxx, non con EEM-EM32X)
  • Risparmio di spazio nell'armadio di comando con una larghezza di soli 72 mm
  • Risparmio di tempo e di costi grazie alla varianti con misurazione diretta senza trasformatori di corrente esterni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.