Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione preconfezionati

L'impiego dei blocchi di distribuzione consente di risparmiare tempo e spazio nella ripartizione del potenziale.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

Cerca in Blocchi di distribuzione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I blocchi di distribuzione con connessione Push-in e a vite sono pronti all'uso, dispongono di un numero di poli variabile, diverse tipologie di montaggio e colorazione. Sono pronti per essere installati e modulabili secondo le esigenze. I blocchi di distribuzione compatti garantiscono così una trasmissione flessibile ed economica dei carichi e della corrente di comando. È sufficiente aprire la confezione e collegare i dispositivi.

I vantaggi

  • Blocchi pronti all'uso per installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%
  • Struttura flessibile dell'applicazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida, diretto o mediante incollaggio
  • Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
  • Assegnazione di differenti colori a conduttori e punti di connessione per un'installazione intuitiva e sicura
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori rigidi con tecnologia di connessione Push-in
  • Affiancamento senza modificare il passo ed espansione flessibile dei potenziali con ponticelli ad innesto standard
  • I blocchi di distribuzione sono parte del sistema COMPLETE line

Blocchi di distribuzione Push-in pronti all'uso: è sufficiente aprire la confezione e collegarli!

Distribuzione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%.

I blocchi di distribuzione con 4, 6, 12 e 18 punti di connessione, e i singoli morsetti di ripartizione con due punti di connessione, sono disponibili per un'installazione sicura e intuitiva in undici colorazioni differenti.

Con l'ausilio del nostro configuratore è possibile adattare i blocchi di distribuzione PTFIX in modo ottimale al vostro sistema.

Morsetti collettori del potenziale Push-in

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale  

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale

Il morsetto compatto per la ripartizione del potenziale offre un'ampia gamma di possibilità d'impiego:

  • alimentazione in 35 mm² grazie alla collaudata connessione a vite esente da manutenzione
  • Cablaggio senza utensili delle 10 prese mediante la connessione Push-in semplice e rapida

Morsetti di ripartizione del potenziale Push-in

Semplice distribuzione del potenziale e dellalimentazione  

Semplice distribuzione del potenziale e dell'alimentazione

Con il morsetto PTRVB ...-PV possono essere realizzate ripartizioni del potenziale fino a 32 connessioni, ampliabili mediante ponticelli ad innesto confezionabili a formare blocchi di distribuzione.

Realizzate alimentazioni fino a 6 mm² e 37 A con i distributori di potenziale PTRVB …-FI. Per l'assegnazione del potenziale sono disponibili varianti nei colori blu e rosso.

Blocchi di distribuzione e blocchi di connessione apparecchi con connessione a vite

Blocchi di distribuzione e blocchi di connessione apparecchi con connessione a vite  

Blocchi di distribuzione e blocchi di connessione apparecchi con connessione a vite

L'ampio programma della gamma di prodotti dei blocchi con connessione a vite è disponibile con una seziona nominale di 35 mm² e 125 A per l'installazione diretta con diverso numero di poli. I blocchi di distribuzione e idi connessione apparecchi vengono siglati in maniera chiara e univoca con il materiale di siglatura.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Blocchi di ripartizione preconfezionati con connessione Push-in