Cavi in rame

Conduttori in rame per tutte le interfacce

Conduttori in rame per tutte le interfacce

Cavi confezionati o a metraggio: da noi trovate la soluzione ideale per la vostra applicazione.

Torna a Cavi e fili

Categorie

Cerca in Cavi in rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sia per la trasmissione di segnali e di potenza a livello del sensore/attuatore sia per l'utilizzo in reti e bus di campo: Phoenix Contact offre il cavo ideale per la vostra applicazione.

I vantaggi

  • Grande varietà di applicazioni grazie ai numerosi tipi di connettore
  • Cablaggio universale dal quadro elettrico al livello di campo
  • Gamma completa di prodotti per tutte le più comuni reti e bus di campo

Cavi confezionati

Cavi confezionati  

Cavi confezionati

La nostra vasta gamma di connettori in rame per il cablaggio permette la realizzazione di soluzioni integrate flessibili per l'invio di segnali, dati e potenza.

  • Connettori circolari da M5 a M12 e da M17 a M58
  • Connettori rettangolari modulari, anche per condizioni ambientali difficili
  • Schermatura speciale a 360° per la massima compatibilità elettromagnetica (EMC)

 

Articoli al metro

Articoli al metro  

Articoli al metro

I cavi in rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni nelle lunghezze personalizzate da 0,2 m a 1.000 m.

  • Cavo PUR, senza alogenati
  • Cavo PUR/PVC
  • Cavo PVC
  • Cavo PUR POWER

Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.

 

Utensili e accessori

Accessori e utensili  

Utensili e accessori

Tagliare, pelare, crimpare, fissare e misurare: Phoenix Contact ha l'utensile adatto per ogni necessità. Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono maneggevolezza e funzionalità per un lungo periodo di tempo.

  • Utensili e dispositivi automatici
  • Avvitatori
  • Capocorda montati, guarnizioni e tappi
  • Fascette fermacavo

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55