Data logger

Gestione dati intelligente

Ottimizzazione dell'impiego di energia

Monitorate e registrate il consumo di energia del vostro impianto: in questo modo l'automazione diventa più efficiente e più vantaggiosa.

Torna a Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Categorie

Ottimizzate l'impiego di risorse ed energia. Con i registratori di dati e le soluzioni software per la registrazione dei dati di Phoenix Contact potrete monitorare e registrare l'approvvigionamento di acqua, aria compressa ed elettricità nel vostro impianto. Questo offre la possibilità di ottimizzare i processi e consente un controllo efficiente dei costi.

I vantaggi

  • I dati più rilevanti sono sempre sotto controllo grazie all'acquisizione affidabile, precisa e costante delle misure rilevate
  • Riduzione dei costi con la gestione intelligente del consumo energetico
  • Produzione rispettosa dell'ambiente: rispetto dell'ambiente e risparmio di risorse
  • Data logger stand-alone a manutenzione ridotta: lungo ciclo di vita con batterie comuni grazie alla speciale tecnologia a risparmio energetico

Risparmiare in modo semplice

Efficienza energetica  

Incremento dell'efficienza e di conseguenza riduzione dei costi

I registratori di dati sono sempre utili laddove serve registrare e archiviare il rapporto di acqua, aria compressa ed energia elettrica. La parametrizzazione utilizzata al posto della programmazione garantisce la massima semplicità nell'utilizzo degli apparecchi.

Parametrizzate i registratori di dati senza software o apparecchiature di comando aggiuntive: semplicemente mediante un browser web sul vostro PC.

Così facili da usare e con un risultato così efficace: creano trasparenza di approvvigionamento e sviluppano programmi di risparmio energetico. In questo modo potrete continuamente migliorare l'utilizzo delle risorse nel vostro impianto.

Software per la misurazione di energia e potenza

Software EMLOG  

Utilizzo efficiente dell'energia con il software EMLOG

Il software di registrazione dati EMLOG di Phoenix Contact, in combinazione con un controllore modulare della classe 100, rappresenta la soluzione efficiente per rilevare i dati energetici relativi a caldo, freddo, aria o elettricità. In questo modo avrete le vostre risorse sempre sotto controllo e gestirete in modo efficiente i consumi delle vostre macchine e dei vostri impianti.

  • Configurazione completa e messa in servizio mediante interfaccia web integrata
  • Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV
  • Massimo 24 ingressi a impulsi e 8 analogici
  • Possibilità di collegare al massimo 10 misuratori di energia EMpro e 10 morsetti per la misurazione della potenza

Telecontrollo e acquisizione dati in un unico dispositivo

Data logger stand-alone  

Data logger stand-alone

Il data logger stand-alone è la soluzione di telecontrollo e manutenzione remota stand-alone ideale per l'automazione decentrata grazie alla tecnologia ad elevato risparmio energetico. Con una serie di interfacce e di protocolli supportati, il data logging non è mai stato così facile – e senza alimentazione di rete.

  • Modem SMS/GSM/GPRS integrato con antenna
  • Data logger, gateway e gestione allarmi in un unico dispositivo
  • Tecnologia a risparmio energetico, utilizzo intelligente della batteria
  • Protocolli di trasmissione: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfacce, inclusa interfaccia Ethernet

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55