Tecnica di comunicazione industriale

Filtro

2'998 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Spina protezione contro le sovratensioni - TC EXTENDER PT-IQ-1S - 2702257

Modulo di protezione contro le sovratensioni sostituibile solo per Ethernet Extender TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 porta SHDSL, protezione cavo doppio per linee SHDSL senza potenziale di terra, circuito di protezione su due livelli

Multiplexer - FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - 2316270

La stazione di testa FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA può essere utilizzata con fino a tre moduli di ingresso digitale NAMUR a 4 canali (FB-DI4/NAMUR-IFS) e due moduli di uscita digitale da 4 canali (RAD-DOR4-IFS). Questa configurazione è impiegabile come soluzione di accoppiamento valvola per l’apertura e la chiusura, nonché per il monitoraggio della posizione di una valvola.

Connettori - FL LCX CON-N-F E - 2702518

La lunghezza del leaky cable deve essere adeguata alla lunghezza speciale dell'applicazione. Quindi, i connettori vengono applicati alle due estremità del cavo. A queste è possibile collegare gli apparecchi wireless mediante un cavo di collegamento flessibile.

Controllore - PC WORX RT BASIC - 2700291

Con questo software PLC il vostro PC svolge ora anche le funzioni di controllo in tempo reale. Il tutto senza rinunciare ovviamente alla tradizionale affidabilità e stabilità del vostro classico PLC. Gestite i vostri processi in base alle necessità mediante PROFINET o INTERBUS

Modulo I/O d'espansione - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline - modulo di espansione I/O, 4 ingressi di correnti analogici (0/4 mA ... 20 mA)

Nastro di protezione - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Nastro di protez. contro le intemperie autovulcanizzante per la protez. esterna di adattatori, collegamenti dei cavi, ecc., lungh. nastro 3 m

Distributore - SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - 1407579

Distributore AS-Interface, per una diramazione di due cavi piatti su due morsetti a molla doppi

Multiplexer - FB-MUX/HS/AI/PA - 1005331

La stazione di testa FB-MUX/HS/AI/PA può essere utilizzata con fino a cinque moduli di ingresso analogici da 4 canali (RAD-AI4-IFS), cinque sensori di temperatura PT100 da 4 canali (PT100-4-IFS), o una combinazione di moduli a piacere per massimo 20 canali complessivi. Questa configurazione può essere utilizzata come soluzione per l'ingresso analogico e per la regolazione della temperatura.

Materiale per montaggio - FL RUGGED BOX POLE SET - 2701205

Set per il montaggio dei pali della custodia FL RUGGED BOX, incluse fascette a vite per pali fino a 89 mm di diametro

Antenna - RAD-ISM-5000-ANT-PAR-18-N - 5606613

Antenna direzionale, 5 GHz, guadagno: 18 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 18°/18°, grado di protezione: IP55, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

2'998 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55