Connessione a barriera

Connessione a barriera

Una combinazione semplice e veloce

Eseguite il cablaggio dei cavi con capocorda ad anello in modo pratico e con connessione Push-in semplice e rapida.

Torna a Connessione speciale

Categorie

Cerca in Connessione a barriera

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lavorare in completa comodità: i morsetti a barriera BT di Phoenix Contact consentono di collegare i cavi in tutta praticità e sicurezza. Il principio del collegamento a vite con guida elastica, in combinazione alla tecnologia di connessione Push-in, trasformano il cablaggio in un compito rapido e facile. I morsetti barriera BT sono disponibili per il montaggio diretto oppure su guida DIN.

I vantaggi

  • Libertà di scelta della tecnologia di connessione: possibilità di soddisfare simultaneamente i requisiti per il cablaggio sia interno che esterno grazie a diverse modalità di connessione con un unico morsetto
  • Struttura flessibile dell'applicazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida DIN o diretto
  • Collegamento con capocorda ad anello molto pratico grazie al principio di attacco a vite con guida elastica, senza necessità di manutenzioni e con bloccaggio a vite integrato
  • Inserimento semplice e senza la necessità di utensili grazie alla connessione Push-in
  • Semplice ripartizione del potenziale con il sistema di ponticelli, massima panoramica grazie all'ampia siglatura
  • Sicurezza per gli utilizzatori grazie alla protezione da contatti accidentali
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale della serie CLIPLINE complete

Libertà nella scelta delle tecnologie di collegamento

I morsetti a barriera BT sono disponibili con varie tecnologie di collegamento e in versione ibrida. Combinate i sistemi di connessione e utilizzate i relativi vantaggi per l'armadio di comando e le connessioni di campo con i morsetti ibridi di Phoenix Contact.

Varianti di connessione BT
Pratico collegamento con capocorda ad anelloCombinazione pratica, semplice e rapidaPiù cavi, un punto di connessione

Collegate due fili in modo semplice con i morsetti passanti compatti La grande sezione trasversale, la flessibilità delle connessioni e le opzioni ottimali di siglatura rendono i morsetti passanti di Phoenix Contact dispositivi universali adatti per ogni sistema di collegamento.

Eseguite il cablaggio dei cavi con capocorda ad anello in modo pratico e con connessione Push-in semplice e rapida. Con i morsetti ibridi di Phoenix Contact potrete comodamente combinare le modalità di connessione offerte, sfruttando così i doppi vantaggi per l'armadio di comando e per le connessioni di campo.

Con i morsetti a più conduttori è possibile distribuire i potenziali in modo semplice. Avete diversi tipi di conduttori o conduttori con sezioni diverse? Con i morsetti a più conduttori con connessione Push-in è possibile collegare fino a quattro conduttori per ogni punto di connessione in un cablaggio singolo.

Tipologie di installazione: montaggio su guida DIN o diretto

Tipologie di installazione della serie BT

Principio del collegamento a vite con guida elastica

Pratica connessione con capocorda ad anello  

Pratica connessione con capocorda ad anello

Connessione con capocorda ad anello pratica e sicura:

  • La connessione del conduttore diventa un'operazione molto pratica grazie alle viti con prigionieri e a molla
  • La centratura della vite è pressoché automatica affidandosi alla pratica guida nella cassetta terminale
  • Grazie alle rondelle elastiche integrate, la connessione a vite è protetta dalle vibrazioni e non richiede manutenzione
  • Connessione a conduttori multipli semplificata
  • Considerevoli forze di estrazione grazie a un'elevata potenza e un'ampia superficie di contatto

Tecnologia di connessione Push-in

Tecnologia di connessione Push-in  

Push-in Technology

Semplice da utilizzare: connessione efficiente

  • Collegamento diretto e senza utensili per conduttori preconfezionati rigidi, o con capocorda montato
  • Il particolare profilo della molla permette di inserire i conduttori con capocorda montato da 0,25 mm² con la semplicità offerta dalla tecnologia a molla, consentendo al tempo stesso forze di estrazione massime
  • Il cavo può essere semplicemente scollegato con qualsiasi utensile tramite il pulsante di azionamento, senza che ci sia contatto diretto con parti conduttrici
  • Per collegare conduttori flessibili senza capocorda montato a partire da 0,14 mm², è necessario, durante l'inserimento, azionare solo il pulsante integrato

Elevata qualità

Collegamenti affidabili: è questo il nostro obiettivo. La carta vincente è la qualità dei nostri prodotti. Questo inizia con la scelta dei materiali.

Componenti in metallo in leghe di rame a prova di guasti e anticorrosione:

  • Nessuna elettrolisi in presenza di umidità
  • Rapporto sicuro tra contatti
  • Minore surriscaldamento grazie alla buona conduttività elettrica

Custodia isolante in policarbonato elastico e antiurto:

  • riciclabile, privo di alogenati e resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di utilizzo da -40 °C a +130 °C
  • Stabilità dimensionale e ottima resistenza alla deformazione termica
  • Alta resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà contro l'usura
  • Certificazione secondo UL 94 per la classe di infiammabilità V0

 

Morsetti componibili Push-in

Morsetti componibili con connessione Push-in  

Morsetti componibili Push-in

Con i morsetti componibili PT dotati di tecnologia di connessione Push-in avrete a vostra disposizione il morsetto adatto per qualsiasi applicazione, da 1,5 mm² fino a 185 mm².
Serie diverse di morsetti soddisfano i requisiti di tutte le applicazioni, ad esempio nell'industria ferroviaria, nelle tecnologie energetiche o in ambiti a prova di esplosione dell'industria di processo.

I morsetti componibili sfruttano i vantaggi del sistema CLIPLINE complete. Tra questi, ci sono la libera combinazione di tutte le tecnologie di connessione e gli accessori standardizzati.

Tecnologia di connessione Push-in: dal campo al controllore

Con l'ampia gamma di prodotti Push-in di Phoenix Contact il cablaggio di tutta la vostra applicazione diventa semplice e rapido.

Listello Push-in con barriera

Push-in: la nuova tecnologia di connessione

È disponibile una gamma completa di prodotti per ogni applicazione, dal cablaggio in campo fino al cablaggio di potenza e comando. Sensori e attuatori, morsetti componibili, componenti di interfaccia e di automazione vengono collegati senza l'utilizzo di utensili. Push-in: l'innovativa tecnologia di connessione di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Morsetti BT a barriera - elevata sicurezza in ogni applicazione

Massima affidabilità nel cablaggio, anche in condizioni estreme.