Elenco prodotti Connettori per dati in rame

Filtro

1'107 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connettore RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Connettori RJ45, IP20, CAT5e, 4 poli, VARAN con connessione rapida QUICKON, per conduttori a 1 filo e 7 fili AWG 26 ... 23, per diametro cavi 4,5 mm ... 8,0 mm, colore: grigio

Inserto portacontatti maschio RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 24, con fermacavi

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Fascette fermacavo - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Fascette fermacavo, materiale di fissaggio per il passacavo di un modulo

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Ripartitori, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), colore: grigio luce RAL 7035

1'107 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55