Elenco prodotti connessioni a vite per cavo standard

Filtro

425 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Materiale



Tappo a vite - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Tappo a vite, materiale viti: PA, filettatura: M12 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring

Tappo a vite - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Tappo a vite, materiale viti: PA, filettatura: M12 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035, con O-ring

Tappo a vite - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Tappo a vite, materiale viti: PA, filettatura: M16 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring

Tappo a vite - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Tappo a vite, materiale viti: PA, filettatura: M16 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

Connessione a vite per cavo - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

Connessione a vite per cavo - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 13 mm ... 18 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

Connessione a vite per cavo - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 22 mm ... 32 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

Connessione a vite per cavo - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

425 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55