Elenco prodotti Controllori per la ricarica in AC

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Controllore per la ricarica AC di veicoli elettrici secondo IEC 61851-1, incluso il monitoraggio della corrente di guasto DC, disinnesto automatico in caso di caduta di tensione, interfaccia per contatore di energia e lettore RFID. Configurazione e controllo mediante interfaccia Ethernet.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Controllore per la ricarica AC di veicoli elettrici secondo IEC 61851-1, incluso il monitoraggio della corrente di guasto DC, disinnesto automatico in caso di caduta di tensione, interfaccia per contatore di energia e lettore RFID. Configurazione e controllo mediante interfaccia Ethernet o radio (OCPP).

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per caricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1 modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC61851-1, modalità 3, ottimizzato stazioni di ricarica con connettori di ricarica per veicoli collegati in modo fisso. Tutte le funzioni di carico e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Il controllo di carica EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per la ricarica di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3 e ottimizzato per le stazioni di ricarica dei veicoli con connettore fisso. Tutte le funzioni di carica e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Il controllo di carica EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per la ricarica di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3 e ottimizzato per le stazioni di ricarica dei veicoli con connettore fisso. Tutte le funzioni di carica e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

16 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55