Raccordement Push-in

1,5 milliard de contacts ont aimé

Connectique Push-in - De Phoenix Contact uniquement.

Catégories

Push-in, la connectique de demain : elle incarne l'expérience de développement et le savoir-faire de longue date de Phoenix Contact. Bénéficiez des avantages d'un câblage simple et sans outil avec la vaste gamme de produits Push-in, du terrain à l'automate. Push-in – L'originale de Phoenix Contact.

Avantages

  • De longues années d'expérience dans la connectique Push-in et plus de 1,5 milliard de contacts câblés sont le symbole d'une qualité et d'une sécurité maximales
  • La vaste gamme de produits permet le câblage d'applications entières
  • Câblage automatisé : grâce à la connectique Push-in

Demande d'échantillon

Demandez ici un échantillon gratuit et une brochure.

Connectique Push-in – Directement du terrain à l'automate

La vaste gamme de produits Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et rapidement le câblage de toute votre application.

Gamme de produits Push-in de Phoenix Contact

Connectique Push-in - Câblage facile et rapide sans outil

Connectique Push-in  

Connectique Push-in - Utilisation facile, connexion performante

Le raccordement Push-in permet de réaliser un câblage simple et rapide grâce à un enfichage léger. Vous pouvez même raccorder en toute sécurité les petits conducteurs à partir de 0,25 mm², et ce sans outil. Pour desserrer le conducteur, il suffit d'appuyer sur le loquet.

La connectique Push-in est pour vous la seule technique d'insertion directe adaptée, dès aujourd'hui et à l'avenir.

Push-in – L'originale de Phoenix Contact.

La connectique Push-in permet un câblage automatisé

Priorité au processus : Phoenix Contact vous propose des solutions pour optimiser la construction des armoires électriques.

La connectique Push-in permet un câblage automatisé

UPDATE Edition spéciale Push-in

UPDATE Edition spéciale Push-in

UPDATE Edition spéciale Push-in

L'édition spéciale de notre magazine client est consacrée à la technologie Push-in. Découvrez comment Phoenix Contact vous permet de câbler en continu vos installations électriques, du terrain jusqu'à l'automate, en toute simplicité et sans outil. Lisez les reportages utilisateurs par ex. : le constructeur d'ascenseurs OSMA, qui a optimisé ses processus de fabrication grâce aux blocs de jonction Push-in compacts.

Le fabricant de machines de remplissage Krones visait également une réduction des coûts de processus lorsqu'il a décidé de mettre en place une machine automatique d'équipement des profilés au sein de sa production d'armoires électriques.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55