mGuard Secure Cloud : télémaintenance « clé en main »

mGuard Secure Cloud public

Maintenance à distance « clé en main » en toute simplicité et sécurité

Basée sur Internet et hautement sécurisée : avec la solution mGuard Secure Cloud public.

Avantages

  • Infrastructure VPN « clé en main» pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
  • Sécurité et fiabilité grâce à la technologie de sécurité mGuard testée par les industries du secteur
  • Accès multiples à différents clients et diverses installations possible
  • Compatible avec toutes les applications mGuard Security et clients VPN certifiés
  • Infrastructure VPN basée sur le Cloud de Phoenix Contact, fabricant leader en matière de produits de sécurité industriels

Simplicité
La solution mGuard Secure Cloud public offre aux exploitants et constructeurs de machines et d'installations une solution VPN complète « clé en main ». Les techniciens de services ont la possibilité d'accéder rapidement et de manière sécurisée, via une simple interface Web, aux machines, PC industriels et automates. Il est également possible de réaliser la maintenance à distance de manière sécurisée et indépendamment du lieu et du moment sans connaissances informatiques particulières.

Sécurité
Le Cloud basé sur les normes industrielles mGuard fait le lien entre les techniciens de service et les objectifs de télémaintenance de manière sécurité via Internet. Les réseaux privés virtuels (VPN) déployés ici au niveau du protocole de sécurité éprouvé IPsec garantissent la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de toutes les informations et données transmises entre tous les utilisateurs connectés du mGuard Secure Cloud. En outre, la solution mGuard Secure Cloud est exploitée dans un centre de calcul à haute disponibilité en Allemagne selon les normes les plus élevées en matière de protection des données.

Fiabilité
Pour s'affirmer face à la concurrence mondiale, les entreprises doivent résister à une pression croissante en termes d'innovation et de coûts. Il n'est déjà guère possible pour les petites et moyennes entreprises d'exploiter efficacement une infrastructure comparable pour un coût financier raisonnable. C'est la raison pour laquelle la solution mGuard Secure Cloud met à disposition des entreprises une infrastructure VPN fiable en tant que service sur mesure via Internet.

Vue d'ensemble des composants fonctionnels de mGuard Secure Cloud  

Vue d'ensemble des composants fonctionnels de mGuard Secure Cloud

Éditions et prestations disponibles

Basic EditionPremium Edition*
Prixgratuitsur demande
Durée12 mois12 mois
Nombre d'utilisateursillimitéillimité
Nombre de machinesillimitéillimité
Nombre de connexions simultanées au service13
Volumes de transfert par connexion au service en GB/mois22 (6 au total)
Assistance téléphoniqueE-mailTéléphone, e-mail
Bande passante garantie par connexion au servicesans1 Mbit/s
Disponibilité annuelle garantiesans98 %
Extensions supplémentaires réservables (prix sur demande)-

Premium Seat Package
1 connexion au service supplémentaire, avec un volume de transfert de 2 GB/mois

* Disponible également en tant que version d'essai de 30 jours (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Vers mGuard Secure Cloud public

Vous pouvez désormais tester gratuitement et sans engagement la solution mGuard Secure Cloud public.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.